Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Rango de medición0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Error de medición máx.flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s) flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec
Rango de medición0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Máx. presión de procesoPN 40, Clase 300, 20K
Materiales húmedosMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
Rango de medición9 dm³/min a 282 m³/h (2,5 gal/min a 1250 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +160 °F)
Máx. presión de procesoPN 40, Class 300, 20K
Materiales húmedosMaterial del recubrimiento: poliamida: 0 a +60°C (+32 a +140°F) Electrodos: 1.4435 (316L)
Nuestra búsqueda de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes del sistema adecuados mediante las características del producto. Applicator le orienta durante la selección del producto individual mediante los parámetros de la aplicación.
Acerca de los caudalímetros másicos de dispersión térmica
Los caudalímetros electromagnéticos se han utilizado en todas las industrias durante más de 60 años. Estos medidores son aptos para todos los líquidos conductivos, como agua, ácidos, bases y lodos, entre otros. Las aplicaciones más comunes son la monitorización de líquidos, llenado, dosificación y medición precisa en custody transfer. Los tres millones de caudalímetros electromagnéticos que hemos vendido desde 1977 no necesitan mantenimiento y ofrecen una integración de sistema perfecta en sus procesos.
En el entorno industrial, el caudalímetro electromagnético se utiliza principalmente en gestión de aguas y en las industrias de procesos, ciencias de la vida y alimentaria. En la construcción de túneles y la minería, los caudalímetros electromagnéticos robustos son a menudo la única opción para la medición de lodos minerales muy abrasivos con sólidos en suspensión, mezclas de agua y arena, materiales de relleno o sólidos granulados con la precisión requerida.
Frost & Sullivan reconoce a Endress + Hauser con el premio Global Market Leadership Award para caudalímetros electromagnéticos.
El Principio de medición del caudal electromagnético
Proline 300/500 - La tecnología de medición de caudal del futuro
Gestión de caudalímetros simplificada
Historia de los caudalímetros electromagnéticos de Endress+Hauser
Principio de medición del caudalímetro electromagnético
La ley de Faraday de inducción establece que una varilla metálica en movimiento a través de un campo magnético induce una tensión eléctrica. Este principio de dinamo también determina la manera en la que el caudalímetro electromagnético funciona.
En cuanto las partículas con carga eléctrica de un fluido cruzan el campo magnético artificial generado por dos bobinas inductoras, se induce una tensión eléctrica. Esta tensión, tomada por dos electrodos de medición, es directamente proporcional a la velocidad del caudal y por lo tanto al caudal volumétrico.
Una corriente continua pulsante con polaridad alternante genera el campo magnético. Esto garantiza un punto cero estable y consigue una medición del caudal que no es sensible a líquidos multifase o heterogéneos, así como baja conductividad.
Ventajas
El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Se pueden medir incluso fluidos con sólidos en suspensión, p. ej. lodo de mineral o pasta de celulosa
Amplio rango de diámetros nominales (DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
Sección transversal de la tubería libre: posible limpieza CIP/SIP, con "pigs"
Ausencia de piezas móviles, sin mantenimiento
Descargas
Explorar otros recursos
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Proline Promag: simplemente inteligente, y mucho más
Nuestras innovaciones para los caudalímetros Promag aumentan la precisión de las mediciones y proporcionan información sobre el proceso, mejorando su eficiencia, la calidad del producto y la planificación del mantenimiento.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .