Diseño de paso total 0 x DN
Máximo rendimiento de medición sin pérdida de carga, independientemente del lugar de instalación
El diseño de paso total 0 x DN de los caudalímetros electromagnéticos Proline Promag de Endress+Hauser permite una medición fiable independientemente del perfil del caudal y el lugar de instalación. Por ello, estos equipos son especialmente adecuados para ser instalados en espacios reducidos, como sistemas compactos o skids, ya que no necesitan tramos rectos de entrada o salida.
Ventajas
Mayor flexibilidad de montaje
Independiente del perfil del caudal
No se necesitan tramos rectos de entrada ni de salida
Sin restricciones en las tuberías ni pérdidas de carga
Medición de caudal sin restricciones
Los codos de las tuberías, los equipos de inserción u otros obstáculos en la tubería pueden provocar turbulencias en el flujo y dar lugar a mediciones inexactas. Gracias al diseño de paso total 0 x DN, nuestros caudalímetros electromagnéticos (de paso total 0 x DN) realizan mediciones con gran precisión (±0,5 %). El diseño del equipo de paso total sin restricciones evita la pérdida de carga y se encuentra disponible para tuberías de hasta 3 metros de diámetro. Encontrará más información en nuestro catálogo
El primer caudalímetro electromagnético del mundo para mediciones sin restricciones
Descargas
-
Proline Promag W 300/400/500 con paso total 0 x DN
Catálogo de innovación: el primer caudalímetro electromagnético del mundo para mediciones sin restricciones
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: