Acerca de Equipos de protección contra sobretensiones
La disponibilidad de planta es muy importante puesto que incluso los breves fallos en producción pueden causar grandes pérdidas de ventas. Por lo tanto se debe garantizar la correcta protección de los equipos, p. ej. protección contra sobretensiones, así como la alta disponibilidad de las partes de la planta. Los rayos directos e indirectos como también las operaciones de conmutación en un proceso pueden generar sobrecargas de tensión en las líneas de alimentación y circuitos de comunicación como los de los sistemas de bus de campo.
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de equipos de protección contra sobretensiones:
- Equipo de protección contra sobretensiones para montaje en raíl DIN
- Equipo de protección contra sobretensiones para montaje en campo
- Equipo de protección contra sobretensiones para cables de señal
- Equipo de protección contra sobretensiones para líneas de comunicación de buses de campo
- Equipo de protección contra sobretensiones para líneas de potencia
Los equipos de protección contra sobretensiones se utilizan principalmente en automatización de procesos y en tecnologías de medición y comunicación en los sectores químico, farmacéutico, de tratamiento de aguas y aguas residuales y también en la industria alimentaria.
Principio de medición
Los equipos de protección de sobretensiones se utilizan para proteger los componentes electronicos de campo y evitar su destrucción.Aseguran que las sobretensiones que puedan ocurrir en los cables de señal (p. ej. 4 a 20mA), en las líneas de comunicación de los buses de campo (HART, PA, FF) y en las líneas de potencia pasen de una forma segura a tierra.La funcionalidad del componente electrónico no se ve fe afectada ya que utilizando la conexión de libre impedancia de la unidad de protección, no pueden introducirse interferencias por deriva de tensión.
Ventajas
- Opcionalmente disponible con certificados ATEX y SIL 2 para equipos intrínsecamente seguros
- Equipo de protección contra sobretensiones para montaje en raíl DIN o en campo disponible
- Equipo de protección contra sobretensiones para líneas de alimentación, cables de señal y líneas de comunicación de buses de campo disponible
- Rendimiento de la planta incrementado, al estar el equipo de protección contra sobretensiones perfectamente integrado con los componentes electrónicos integrados en la automatización de procesos y con la tecnología de medición de procesos