Precisión+/- 4 mm o +/- 0,2 % del rango de medición establecido
Temperatura del proceso-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Máx. distancia de medición5 m (16 ft)
Principales partes húmedasPVDF
Sensores de ultrasonidos para la medición de nivel
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
La medición de nivel por ultrasonidos con sensores Prosonic proporciona una medición de nivel continua, sin contacto y sin necesidad de mantenimiento, de fluidos, pastas, fango y sólidos pulverulentos y granulados. La medición no se ve afectada por la constante dieléctrica, la densidad ni la humedad, y tampoco por las adherencias, gracias al efecto de la función de autolimpieza de los sensores. Compruebe la amplia gama de los sensores de ultrasonido Prosonic para medición de nivel y haga clic en el botón inferior.
Los sensores de ultrasonidos son una solución probada y económica para la medición de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados. Los instrumentos están disponibles en versión compacta o separada. Este principio de medición se caracteriza por una sencilla planificación y montaje, una puesta en marcha rápida y segura, una larga vida útil y costes de mantenimiento reducidos. Las aplicaciones comunes comprenden productos corrosivos y abrasivos, incluso bajo condiciones ambientales agresivas.
Sensores de ultrasonidos: Principio de medición
El sensor ultrasónico Prosonic se basa en el principio de medida del Time-of-Flight. El sensor emite pulsos ultrasónicos, la superficie del producto refleja la señal y el sensor la detecta de nuevo. El Time-of-Flight de la señal ultrasónica reflejada es directamente proporcional a la distancia recorrida. Si la geometría del depósito es conocida, se puede calcular el nivel.
Ventajas
Medición sin contacto ni mantenimiento
Medición insensible a las propiedades del producto, como el valor de la constante dieléctrica o la densidad
Calibración sin llenado o descarga
Efecto de autolimpieza gracias al diafragma vibrante del sensor
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .