Medición continua y en la línea de proceso de múltiples componentes en bioprocesos
No disponible en su mercado
Compatibilidad de la sonda de muestreoSonda Raman Rxn-10
Materiales de las partes en contacto con el productoCuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos Conexión a proceso: PG 13,5 Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Una sonda versátil para sus exigencias de espectroscopia Raman
No disponible en su mercado
Longitud de onda láserCon óptica de inmersión: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Con sistema óptico bIO-Optic o Raman de un solo uso: 785 nm, 1000 nm Con multióptica bio y casquillo bio o cámara de flujo Raman: 785 nm
Materiales del cuerpo y la ventanaÚnicamente sonda Rxn-10: Aluminio 6061, acero inoxidable 316L y acero inoxidable 303
Los sistemas de espectrómetros Raman de Endress+Hauser proporcionan datos de medición robustos y precisos necesarios para mantener un pulso continuo en la seguridad y eficiencia de las operaciones críticas. Apreciados por su capacidad para realizar análisis químicos y de composición con una precisión sin precedentes, nuestros sistemas de espectrómetros Raman ofrecen todas las mediciones in situ en tiempo real necesarias para el laboratorio, junto con una escalabilidad rentable para el entorno de producción. Explore nuestra completa cartera de productos a través de la herramienta de búsqueda de productos.
Cómo seleccionar un analizador Raman
Utilizados en los sectores de ciencias de la vida, alimentación y bebidas, química y petróleo y gas, nuestros analizadores y sondas Raman están optimizados para sólidos, líquidos, gases y medios turbios para garantizar un alto rendimiento en el laboratorio o en entornos de proceso. Pueden configurarse para el punto de muestreo Raman de su aplicación o configuración de planta, proporcionando así un análisis químico fiable en cualquier entorno de instalación.
Portfolio de productos Raman Rxn
Analizadores Raman Rxn
Configurable para medir hasta cuatro canales
Longitudes de onda de 532 nm, 785 nm o 1000 nm
Software integrado fácil de usar con pantalla táctil intuitiva o interfaz web
Fácil transferencia de métodos desde el laboratorio de I+D al entorno de fabricación
Certificaciones: CSA, ATEX e IECEx
Sondas y ópticas Raman Rxn
Capacidad de medición flexible, inline, online y at-line
Materiales en contacto con el producto de alta calidad y resistentes a la corrosión
Un sistema Raman se compone de cuatro elementos: un analizador, sondas, software y análisis de datos.
El analizador Raman es el "corazón" del sistema y contiene un láser, el motor espectroscópico y un controlador integrado. Las sondas son los "ojos" o ventanas del proceso. El software es el "cerebro" del sistema y controla la generación de datos. El componente de análisis de datos "traduce" los datos sin procesar en información significativa. Los cuatro componentes trabajan juntos para formar un sistema Raman completo.
Ventajas
Software de control integrado: medición inline, online y at-line con conectividad en todo momento y todos los días del año.
Escalabilidad a laboratorio y proceso: obtenga información del proceso y eficientice las ganancias para garantizar la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.
Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones: gane estabilidad de medición a largo plazo para procesos químicos, poliméricos, de petróleo y gas, de alimentación y bebidas o farmacéuticos y para monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación y procesos de separación y purificación).
Muestreo para todo tipo de productos: permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.
Sistemas de cumplimiento y gestión robustos: garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO 9001:2015 y certificada según ISO 14001:2015 y ANSI Z10-2012.
Descargas
Explorar otros recursos
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .