
Ámbito de aplicación
Nuestros analizadores y sondas integrados Raman están conectados mediante cables de fibra óptica optoelectrónicos (EO) con interbloqueo eléctrico de baja potencia incluido y componentes del cable de fibra óptica agrupados en un portasondas con homologación CSA. El conector EO está homologado para uso tanto en interiores como al aire libre y está diseñado para proteger la conexión de las influencias externas, evitar roturas y garantizar una conexión segura. Los cables de fibra EO están disponibles en varias longitudes con cables de extensión para simplificar la instalación y el análisis remoto.
Utilizado en todas las instalaciones del analizador integrado Raman Rxn
Compatible con el análisis remoto tanto en mediciones de laboratorio como en el proceso
Utilizado en diversas industrias: ciencias de la vida, química, petróleo y gas, alimentación y bebidas
Ventajas
Diseño simple de tipo "plug and lock"
Interbloqueo de seguridad integrado para evitar la exposición al láser
Certificado para zonas con peligro de explosión
Cable con homologación para interiores y exteriores, ignífugo, resistente a los hongos, elemento interno de refuerzo
Disponible en diferentes longitudes de fibra para adaptarse a los requisitos de su instalación
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Raman fiber-optic cables Technical Information
System design and specifications for Raman fiber-optic cables
EN ES 17/12/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
279.2 KB
Nombre del archivo:
TI01641CEN_0222.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Raman fiber-optic cables Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for
Raman fiber-optic cablesEN ES 17/12/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
499.5 KB
Nombre del archivo:
BA02177CEN_0222.pdf
-