PrecisiónClase AA conforme a IEC 60751 Clase A conforme a IEC 60751 Clase B conforme a IEC 60751 Clase especial o estándar conforme a ASTM E230 Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2
Tiempo de respuestael mejor tiempo de respuesta con termopozo t90 que comienza por debajo de los 10 s según la configuración
Máx. presión de proceso (estática)según la configuración hasta 100 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 QuickSensTF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F) Termopar: Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F) Tipo J hasta 800 °C (1472 °F) Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 4.500,0 mm (177")
Precisiónclase AA según IEC 60751 clase A según IEC 60751 clase B según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 100 bar (1.450 psi) según la configuración
Rango de temperatura de operaciónPT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 TF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 24" (609 mm) otros bajo petición
PrecisiónClase AA conforme a IEC 60751 Clase A conforme a IEC 60751 Clase B conforme a IEC 60751 Clase especial o estándar conforme a ASTM E230 Clase 1 o 2 conforme a IEC 60584-2
Tiempo de respuestat90 desde <1,5 s QuickSens en función de la configuración
Máx. presión de proceso (estática)según la configuración
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 QuickSensTF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F) PT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: –50 °C … 400 °C (–58 °F … 752 °F) Termopar: Tipo K hasta 1.100 °C (2012 °F) Tipo J hasta 800 °C (1472 °F) Tipo N hasta 1.100 °C (2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 4.500,0 mm (177")
PrecisiónClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Tiempo de respuestadepending on configuration
Máx. presión de proceso (estática)depending on the configuration up to 500 bar
Rango de temperatura de operaciónPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandaup to 1.500,0 mm (59,06'')
Precisiónclase AA según IEC 60751 clase A según IEC 60751 clase B según IEC 60751
Tiempo de respuestasegún la configuración
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 500 bar (7.252 psi) según la configuración
Rango de temperatura de operaciónPT100 WW: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F) StrongSens: –50 °C … 500 °C (–58 °F … 932 °F) PT100 TF: –50 °C … 200 °C (–58 °F … 392 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 24" (609 mm) otros bajo petición
Precisiónclase A según IEC 60751 clase B según IEC 60751
Tiempo de respuesta63 % tr = 2,0 s
Máx. presión de proceso (estática)a 20 °C: 250 bar (3.626 psi) según la configuración
Rango de temperatura de operaciónPT 100: –200 °C … 600 °C (–328 °F … 1.112 °F)
Máx. longitud de inmersión bajo demandahasta 96" (2.439 mm) otros bajo petición
Sondas de temperatura industriales
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Nuestra familia iTHERM ModuLine es la última generación de termómetros modulares para aplicaciones industriales. Con un número manejable de productos, podemos satisfacer casi cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan valores añadidos como la mejora de la eficiencia de los procesos o la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son la función Dual Seal y el iTHERM QuickNeck. Las certificaciones según normas internacionales completan la oferta.
Descripción del catálogo
Variedad de diseños de sensores - el mejor rendimiento de medición posible para cualquier aplicación
Termómetros con vaina - sustitución / recalibración fácil y segura
Termómetros sin vaina Contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
Termómetros con o sin transmisor
Termómetros con o sin pantalla
Conexiones a proceso roscadas, por compresión o bridadas
Termopozos soldados o termopozos de barra
Portfolio description
Variedad de diseños de sensores - el mejor rendimiento de medición posible para cualquier aplicación
Termómetros con vaina - sustitución / recalibración fácil y segura
Termómetros sin vaina Contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
Termómetros con o sin transmisor
Termómetros con o sin pantalla
Conexiones a proceso roscadas, por compresión o bridadas
iTHERM ModuLine: la elección correcta para cada aplicación industrial
Conjuntos de temperatura para petróleo y gas, química, potencia y energía
iTHERM ModuLine: la elección correcta para cada aplicación industrial
Conjuntos de temperatura para petróleo y gas, química, potencia y energía
Principio de medición de los detectores de temperatura por resistencia
El sensor RTD varía su Resistencia eléctrica en función de la variación de la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. Los tipos de RTD más utilizados son Pt100 o Pt1000. Como norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen la clase de precisión A de la norma IEC 60751.
En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:
Principio de medición de los termopares
Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).
Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.
Ventajas
Elevado nivel de exactitud en rangos de temperatura operativos
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .