Resumen de especificaciones
-
Precisión
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Tiempo de respuesta
depending on configuration
-
Máx. presión de proceso (estática)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
up to 1.500,0 mm (59,06'')
Ámbito de aplicación
Sonda de temperatura industrial modular RTD o TC, completa con termopozo de barra o para utilizar con termopozo en campo. Disponible con transmisores de temperatura de Endress+Hauser para una mayor precisión y fiabilidad: fácil personalización mediante la elección de las salidas y los protocolos de comunicación. Opcionalmente disponible con conectividad Bluetooth®. Sonda de temperatura que incorpora las últimas innovaciones, como iTHERM QuickNeck, y tecnologías de sensor de temperatura, como iTHERM QuickSens y iTHERM StrongSens.
Rango de aplicación universal
Rango de medición: de –200 a +1.100 °C (de –328 a +2.012 °F)
Rango para los valores de presión hasta 500 bar (7.252 psi)
Elementos sensores resistentes a vibraciones de hasta 60 g
Mayor facilidad de mantenimiento (sustitución de sensores sin interrumpir el proceso) y recalibración sencilla y segura del punto de medición
Ventajas
Segunda junta de proceso con indicación de fallo que ofrece información valiosa sobre el estado de salud del equipo
iTHERM QuickSens: los tiempos de respuesta más rápidos de 1,5 s para un control de procesos óptimo
iTHERM StrongSens: resistencia a la vibración sin igual (>60 g) para la mayor seguridad en planta
iTHERM QuickNeck: ahorro de tiempo y costes gracias a una recalibración sencilla sin herramientas
Conectividad vía Bluetooth® (opcional)
Certificación internacional: protección contra explosiones conforme a ATEX, IECEx, CSA
C/US y CCC
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
Innovador termómetro de RTD o TC, muy modular y robusto, destinado a una
amplia gama de aplicaciones industrialesEN ES 31/03/202420/07/202319/06/2023Idioma:
Español
Versión:
31/03/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
TI01707TES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sondas de temperatura modulares
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de inserción
RTD o TC para aplicaciones industrialesEN ES 31/08/2018Idioma:
Español
Versión:
31/08/2018
Tamaño del archivo:
554.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915T23ES_0118.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofIdioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
449.6 KB
Nombre del archivo:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN ES 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Idioma:
Español
Versión:
26/06/2023
Tamaño del archivo:
574.2 KB
Nombre del archivo:
XA01817TES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN ES 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
578 KB
Nombre del archivo:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Seguridad funcional (FY)
FY iTHERM ModuLine TM131, iTHERM ModuLine TM151
FY iTHERM ModuLine TM131,
iTHERM ModuLine TM151EN ES 24/04/2023Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2023
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
FY01102TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Idioma:
Alemán
Versión:
09/01/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
La forma perfetta per il tuo punto di misura
La forma perfetta per il tuo punto di misura
Trasmettitori di temperatura Endress+HauserIdioma:
Italiano
Versión:
30/10/2024
Tamaño del archivo:
7.2 MB
Nombre del archivo:
IN01338T_IT.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserIdioma:
Inglés
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
IN01338T_09EN.pdf
-