Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel por radar guiado

Medición continua de nivel en líquidos y sólidos con sensores radar de onda guiada

Medición de nivel por radar guiado

La medición de nivel por radar guiado con instalación de arriba a abajo de un sensor Levelflex ofrece una adaptación perfecta para aplicaciones en todas las industrias. El radar guiado con una puesta en marcha sencilla y una operación sin complicaciones, ahorra tiempo y dinero. Resulta apto para una amplia variedad de aplicaciones; ya sea en simples depósitos de almacenamiento, en productos corrosivos o agresivos o en aplicaciones exigentes. Compruebe la amplia gama de equipos Levelflex para aplicaciones de radar guiado y haga clic en el botón inferior.

8 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Medición de nivel por radar guiado

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

La medición de nivel por radar guiado se adapta bien a líquidos y sólidos granulados. La condición de la superficie del producto es de menor importancia debido al guiado seguro de las ondas reflejadas. Las superficies turbulentas de líquidos o la formación de espuma, así como las diferentes superficie con taludes o los conos de salida del caudal, como ocurre en sólidos granulados, no influyen en la medición. El radar guiado es también la mejor opción para la medición de interfases.

Medidor radar guiado: Principio de medición

El medidor radar guiado Levelflex funciona con pulsos de radar de alta frecuencia que se emiten y guían a lo largo de la sonda. Cuando el pulso llega a la superficie del producto, se refleja una parte debido a un cambio del valor de la constante dieléctrica relativa. El Time-of-Flight entre que se emite y recibe el pulso es medido y analizado por el instrumento y constituye una medición directa de la distancia entre la conexión a proceso y la superficie del producto.

Ventajas

  • Medición fiable: insensible a las superficies de producto y los obstáculos del depósito.
  • Seguridad de medición adicional mediante evaluación "fin de sonda" (EoP)
  • Medición segura también durante el llenado