
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Sonda de varilla :
+/-2 mm (0.08 in)
Sonda de cable:
+/-2 mm (0.08 in)
Sonda coaxial:
+/-2 mm (0.08 in) -
Temperatura del proceso
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...40 bar
(Vacío...580 psi) -
Máx. distancia de medición
Varilla: 4 m (33 pies)
Mín. DK > 1.4
De cable: 10 m (33 pies)
Mín. DK > 1.4
Coaxial: 6 m (20 pies)
Mín. DK > 1.4 -
Principales partes húmedas
Sonda de varilla:
316L, PTFE, PFA
Sonda de cable:
316, 316L, PTFE, PFA
Sonda coaxial:
316L, PTFE, PFA
Ámbito de aplicación
El equipo de radar guiado Levelflex FMP55 con SensorFusion le ofrece la primera combinación en todo el mundo combinando los principios de medición de capacitancia y radar guiado en un solo dispositivo. El instrumento garantiza la medición incluso en presencia de capas de emulsión y proporciona señales de nivel e interfase simultáneamente. Ello hace del FMP55 multiparamétro el nuevo estándar en medición de interfases, especialmente en las industrias de Oil & Gas, química y petroquímica.
Versión con varilla, cable o sonda coaxial.
Conexión a proceso: rosca o brida
Temperatura: -50 a +200 °C (-58 a +392 °F)
Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)
Rango de medida máximo: varilla 4 m (13 pies), cable 10 m (33 pies), sonda coaxial 6 m (20 pies)
Precisión: varilla ±2 mm (0,08")
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, certificado para aplicaciones marinas
Ventajas
Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos
La más alta fiabilidad gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking
Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3
Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida
Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)
La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP55
Versión en español - 12/2024
Radar de onda guiada
EN ES 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
TI01003FES_2824-00.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Levelflex
Versión en inglés - 11/2020
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Declaration number: EG 10 009 X
EN ES 06/11/2020Idioma:
Inglés
Versión:
06/11/2020
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
EG_10 009-h.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Levelflex FMP55
Radar de onda guiada
EN ES 06/12/202401/10/202422/02/202330/06/202212/04/2022Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
TI01003FES_2824-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/202212/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
BA01054FES_0924-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN ES 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2017
Tamaño del archivo:
82.6 KB
Nombre del archivo:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/202231/07/2020Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
BA01004FES_2424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP55 HART
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
BA01003FES_2424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
Radar de onda guiada
EN ES 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Idioma:
Español
Versión:
01/10/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA01008FES_2024-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Idioma:
Inglés
Versión:
28/04/2016
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 30/10/201404/08/2011Idioma:
Inglés
Versión:
30/10/2014
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN ES 09/06/201527/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
09/06/2015
Tamaño del archivo:
3.5 MB
Nombre del archivo:
GP01015FEN_0215.pdf
-