Los analizadores TDLAS se sirven de una técnica de espectroscopia de absorción láser para efectuar mediciones fiables de concentración de sustancias de interés analítico (H2O, H2S, CO2, NH3, y C2H2) en los flujos de gas de proceso. De modo parecido, los analizadores de quenched florescence (QF) miden desde trazas de oxígeno hasta niveles porcentuales en flujos de gas. Estas técnicas ópticas han revolucionado el análisis de gases online para el control de procesos y de calidad a la vez que han reducido los costes operativos y maximizado la productividad del proceso. Para saber más, explore nuestra oferta de productos a continuación.
You've viewed 8 of 32 products
Quenched florescence (QF): mediciones de O2 para aplicaciones de gas
Ningún sistema competidor mide la presencia de oxígeno en gas natural mejor y más rápido que nuestro analizador OXY5500. Son contrastablemente más rápidos, más exactos, más estables, inmunes a la presencia de H2S y otros contaminantes y requieren muy poco mantenimiento.
TDLAS: análisis de concentración en gases preciso y fiable
Nuestro portfolio de analizadores TDLAS permite la medición online y en tiempo real de H2O, H2S, CO2, NH3 y C2H2 en tuberías de gas natural, plantas de procesamiento de gas natural y GNL, refinerías y procesos petroquímicos. Nuestro portfolio completo de patentes confirma nuestra experiencia experta en este ámbito.
![Montaje en panel de J22 TDLAS, gabinete, analizador de gas J22 Tres imágenes del producto: montaje en panel de J22 TDLAS, gabinete, analizador de gas J22](/__image/a/9315232/k/7f4c1fcc439675c6bda84464c0b4b72ee30b467e/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/004_Analyzer_Enclosure_Panel_3Group_NEW_001.jpg)
Espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS)
La detección y medición de la concentración de moléculas de interés analítico en flujos de gases de proceso resulta crítica para mantenerse en conformidad con los estándares de calidad y evitar la contaminación. Nuestro diseño TDLAS permite efectuar mediciones sin establecer contacto entre la muestra del gas de proceso y los componentes críticos del analizador. La naturaleza no invasiva de la medición protege el analizador, posibilita una respuesta rápida y mediciones fiables durante intervalos de tiempo prolongados, y elimina la necesidad constante de recalibración y mantenimiento.
Quenched florescence (QF)
La quenched florescence (QF) es un método fiable para la medición de niveles de O2 en gas natural. Al contrario que las celdas que se suelen usar para la medición de trazas de O2, la tecnología QF es prácticamente inmune a la presencia de niveles elevados de H2S, CO2 y H2O en el gas natural.
Ventajas
- Sin interferencias: no influido por la presencia de H2S u otros sulfuros
- Resultados en tiempo real: medición rápida y en continuo con una estabilidad a largo plazo
excelente - Fácil utilización: no hay partes móviles, funcionamiento sencillo
- Costes operativos bajos: no necesita productos químicos consumibles
- Metrología excepcional: mediciones ppmv bajas de alta precisión