
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Caudal volumétrico (opcional): ±0,2 % lect. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Rango de medición
0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: poliuretano, goma dura, PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
Ámbito de aplicación
El equipo excepcional para mediciones de aguas y aguas residuales Promag W 300 se diseñó para ofrecer un uso fiable en zonas con peligro de explosión y bajo condiciones exigentes. Su transmisor compacto ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere al funcionamiento y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas.Heartbeat tecnología permite la seguridad de medición y verificación compatible.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Diseñado para la medición de aguas y aguas residuales industriales o municipales
Propiedades del equipo
Aprobaciones internacionales para uso en agua potable
Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P)
Aprobado para transacciones comerciales según MI-001/OIML R49
Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Medición confiable con precisión constante con 0 x DN de entrada y sin pérdida de presión
Ingeniería flexible: sensor con conexiones de proceso fijas o solapadas
Aptitud para la aplicación - protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalaciones subterráneas o submarinas
Mejora de la disponibilidad de la planta: el sensor cumple con los requisitos específicos del sector
Acceso completo a la información de proceso y diagnóstico: numerosas E/S y Ethernet libremente combinables
Complejidad y variedad reducidas: funcionalidad de E/S de libre configuración
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag W 300
Versión en español - 08/2022
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
12.2 MB
Nombre del archivo:
TI01414DES_0422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Versión en español - 01/2020
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
7 MB
Nombre del archivo:
BA01928DES_0220.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag W 300
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
12.2 MB
Nombre del archivo:
TI01414DES_0422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 300
Caudalímetro electromagnético
PROFINET con Ethernet-APLEN ES 10/01/2024Idioma:
Español
Versión:
10/01/2024
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
BA02104DES_0122-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
7 MB
Nombre del archivo:
BA01928DES_0220.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
8.1 MB
Nombre del archivo:
BA01937DES_0220.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
9.6 MB
Nombre del archivo:
BA01918DES_0422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
7.1 MB
Nombre del archivo:
BA01938DES_0220.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
BA01941DES_0420.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP
Caudalímetro electromagnético
EN ES 01/01/202001/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/01/2020
Tamaño del archivo:
7 MB
Nombre del archivo:
BA01940DES_0220.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag W 300
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
8.6 MB
Nombre del archivo:
BA01939DES_0422-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Idioma:
Inglés
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
GP01053DEN_0422-00.pdf
-