
Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
Cámara:
• Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd
• Cámara de 2 MP en el frontal
Escáner:
• Escáner de códigos de barras 1D/2D
Ámbito de aplicación
La tableta PC Field Xpert SMT50 para la configuración de equipos universales soporta varios protocolos, los protocolos de servicio de Endress+Hauser y la conexión por Bluetooth con equipos de campo de Endress+Hauser. Los equipos de campo pueden conectarse directamente a través de una interfaz adecuada, p. ej. un módem (punto a punto) o un sistema de bus (punto a bus) o inalámbrico (WLAN/Bluetooth). El paquete de software Field Xpert puede usarse de forma rápida, sencilla e intuitiva. Su biblioteca de equipos tiene más de 3000 drivers de equipos y de comunicación preinstalados.
La tableta PC Field Xpert SMT50 para la configuración de equipos permite gestionar ágilmente los activos de planta en zonas sin peligro de explosión. Es adecuada para tareas de puesta en marcha y mantenimiento. Gestiona instrumentos de Endress+Hauser y de terceros con una interfaz de comunicación digital y documenta el progreso del trabajo. La SMT50 está diseñada como una solución completa. Incluye una biblioteca de drivers preinstalada y una herramienta táctil e intuitiva para gestionar los equipos de campo durante todo su ciclo de vida.
Ventajas
Tableta robusta con una gran pantalla de 12" y una batería con una capacidad de hasta 8 horas.
Software de configuración de dispositivos táctil para optimizar la gestión de activos.
Conexión directa a Netilion, el ecosistema IIoT de Endress+Hauser.
Bibliotecas de drivers preinstaladas para todos los principales protocolos industriales.
Conexión rápida a equipos con un simple clic gracias a la detección automática de hardware. El servicio de actualización online para software de aplicaciones y DTM/drivers ofrece funciones nuevas y la máxima seguridad.
La verificación Heartbeat integrada incluye documentación en PDF.
Conexión con equipos Endress+Hauser por Bluetooth y WLAN, algo perfecto para instrumentos de acceso difícil.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Field Xpert SMT50
Tableta PC universal de altas prestaciones para la configuración del equipo
EN ES 01/12/202419/04/202331/03/202131/07/2020Idioma:
Español
Versión:
01/12/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01555SES_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Field Xpert SMT50
Tableta PC universal de altas prestaciones para la configuración del equipo
EN ES 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202225/01/2021Idioma:
Español
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
BA02053SES_0624-00.pdf
-
-
-
Información del fabricante (MI)
Field Xpert SMT50 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN ES 19/04/202308/07/2022Idioma:
Inglés
Versión:
19/04/2023
Tamaño del archivo:
118.7 KB
Nombre del archivo:
MI01495S_04_EN_02.23.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Idioma:
Inglés
Versión:
24/02/2021
Tamaño del archivo:
401.5 KB
Nombre del archivo:
CP01440S_04_EN_02.22.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Idioma:
Alemán
Versión:
24/02/2021
Tamaño del archivo:
409.5 KB
Nombre del archivo:
CP01440S_04_DE_02.22.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Field Xpert SMT50
Tablette industrielle pour la configuration de vos appareils de mesure
Idioma:
French
Versión:
01/01/2021
Tamaño del archivo:
637 KB
Nombre del archivo:
IN01172SFR_Field_Xpert_2021_BD1.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Field Xpert SMT50
Universal, high-performance device configuration tablet PC
Idioma:
Inglés
Versión:
18/08/2020
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
IN01172S_04_EN_01.20.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Field Xpert SMT50
Universeller und leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration
Idioma:
Alemán
Versión:
18/08/2020
Tamaño del archivo:
6.2 MB
Nombre del archivo:
IN01172S_04_DE_01.20.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Declaration number: EU_00981_02.22EN ES 20/05/2022Idioma:
Inglés
Versión:
20/05/2022
Tamaño del archivo:
432.1 KB
Nombre del archivo:
EU_00981_02.22_SMT50.pdf
-
-
-
Equipos de radio
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Region: Chile
Approval agency: SUBTEL
Radio interface: Bluetooth LE, WLAN, 3G/4GIdioma:
Español
Versión:
03/12/2024
Tamaño del archivo:
426.7 KB
Nombre del archivo:
SMT50_SUBTEL_DO No 111959-F-84_01.24.pdf
-