
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
9 dm³/min a 282 m³/h (2,5 gal/min a 1250 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +160 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiales húmedos
Material del recubrimiento: poliamida: 0 a +60°C (+32 a +140°F)
Electrodos: 1.4435 (316L)
Ámbito de aplicación
El caudalímetro wafer Promag D está diseñado para todas las aplicaciones básicas en las que el espacio mínimo es un requisito. Con su claro diseño de hardware y software, Promag K 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. La Heartbeat Technology permite la fiabilidad de medición y la verificación en cumplimiento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Para aplicaciones de agua básicas; optimizado para instalaciones con espacio reducido y tuberías de plástico
Propiedades del equipo
Longitud de instalación corta y peso reducido
Discos de puesta a tierra integrados, fabricados en acero inoxidable
Homologaciones internacionales para uso en agua potable
Integración en sistema con HART, Modbus RS485
Configuración flexible con aplicación y con indicador opcional
Ventajas
Centrado del sensor rápido y sencillo; construcción innovadora de la caja
Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal
Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
Usabilidad óptima: configuración desde dispositivos móviles y SmartBlue App o el indicador de pantalla táctil
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag D 10
Versión en español - 04/2024
Caudalímetro electromagnético
EN ES 26/04/202403/10/202201/08/2021Idioma:
Español
Versión:
26/04/2024
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
TI01603DES_0324-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag D 10
Caudalímetro electromagnético
EN ES 26/04/202403/10/202201/08/2021Idioma:
Español
Versión:
26/04/2024
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
TI01603DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag D 10
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 26/04/202403/10/202201/08/2021Idioma:
Español
Versión:
26/04/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA02077DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag D 10
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 26/04/202403/10/202201/08/2021Idioma:
Español
Versión:
26/04/2024
Tamaño del archivo:
4.4 MB
Nombre del archivo:
BA02076DES_0324-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01497DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Promag D
Sensor electromagnético
EN ES 01/08/202114/03/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
KA01264DES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/08/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
KA01499DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN ES 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-