
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
0.06 dm³/min a 600 m³/h (0.015 a 2650 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
–20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 150, 20K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo; Platino
Conexiones a proceso: acero inoxidable, 1.4404 (F316L); PVDF, casquillo adhesivo de PVC
Juntas: junta tórica (EPDM, FKM, Kalrez), junta moldeada aséptica (EPDM, FKM, silicona)
Anillos de puesta a tierra: acero inoxidable 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo
Ámbito de aplicación
El equipo Promag H es el sensor preferido para aplicaciones higiénicas con los requisitos más exigentes en las industrias de alimentación y bebidas y de ciencias de la vida. El transmisor ultracompacto proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos y permite una perfecta integración, haciendo del equipo Promag H 100 la opción preferida para integradores de sistemas, fabricantes de skids y de equipos. La tecnología Heartbeat garantiza el cumplimiento y seguridad de procesos en todo momento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Para aplicaciones sanitarias exigentes en la industria de la alimentación y bebidas, y de las ciencias de la vida.
Propiedades del equipo
Medición de temperatura integrada
Cabezal del sensor hecho de acero inoxidable (3-A, EHEDG)
Limpieza CIP, SIP de los materiales en contacto con el medio
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Protección contra entrada de agua: IP69
Indicador local disponible
Ventajas
Medición multivariable de caudal, temperatura y conductividad
Concepto de instalación flexible – numerosas conexiones a proceso higiénicas
Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga debido a secciones transversales reducidas
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con el menor impacto
Operación local que ahorra tiempo, sin necesidad de software y hardware adicionales – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Libre de mantenimiento - sin piezas móviles
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag H 100
Versión en español - 12/2024
Caudalímetro electromagnético
EN ES 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
TI01101DES_0824-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 100 PROFINET
Versión en español - 12/2024
Parte 2 de 2 Transmisor
EN ES 20/12/202401/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
KA01215DES_0224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag H 100
Caudalímetro electromagnético
EN ES 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
TI01101DES_0824-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/06/201413/06/2013Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2014
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Caudalímetro electromagnético
EN ES 20/12/202401/12/2015Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA01421DES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Caudalímetro electromagnético
EN ES 20/12/202401/06/201413/06/2013Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.8 MB
Nombre del archivo:
BA01171DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Caudalímetro electromagnético
EN ES 20/12/202401/06/201413/06/2013Idioma:
Español
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA01173DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/06/201417/10/2013Idioma:
Inglés
Versión:
01/06/2014
Tamaño del archivo:
4.7 MB
Nombre del archivo:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 23/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
23/12/2015
Tamaño del archivo:
815 KB
Nombre del archivo:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 23/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
23/12/2015
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2015
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN ES 01/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2015
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01038DEN_0115.pdf
-