Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Caudalímetro Vortex Proline Prowirl F 200 / 7F2C para las utilidades

Caudalímetro Vortex
Proline Prowirl F 200

Caudalímetro versátil con detección de condiciones de vapor húmedo y la mejor precisión

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (opcional): ±0,65 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,076 a 2.100 m³/h (0,045 a 1.300 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,39 a 28.000 m³/h (0,23 a 17.000 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 20 K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Hastelloy C22, 2.4602
    Sensor DSC: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar a Hastelloy C22, 2.4602
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Ámbito de aplicación

Prowirl F es el caudalímetro multivariable con medición de vapor húmedo en línea. Su opción de calibración PremiumCal garantiza una excelente precisión de medición y la mayor disponibilidad de la planta a bajos caudales de gas, vapor y líquidos. Con una tecnología alimentada por lazo, Prowirl F 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión. La Heartbeat Technology permite garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

  • El principio de medición preferido para vapor húmedo/saturado/recalentado, gases y líquidos (también procesos criogénicos)

  • Apto para una amplia gama de aplicaciones; optimizado para aplicaciones de vapor.

Propiedades del equipo

  • Funciones de vapor húmedo para DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Posicionamiento flexible de la celda de presión

  • Diseño de sifón industrial para la medición de la presión

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Gestión energética sencilla – medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases

  • Tecnología de medición segura y confiable: cumplimiento de la norma internacional Vortex ISO 12764

  • La misma precisión hasta Re 10.000 – el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal

  • Estabilidad a largo plazo – sensor capacitivo robusto sin oscilaciones

  • Cableado cómodo de los dispositivos: compartimento de conexión independiente, varias opciones de Ethernet

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products