Siempre que se requieran una rangeabilidad elevada o unas pérdidas de carga mínimas en las aplicaciones de medición de gas en cualquier industria, el caudalímetro másico por dispersión térmica constituye una alternativa efectiva con respecto a las técnicas de medición tradicionales ya sea para el control de procesos, monitorización de consumo y abastecimiento, detección de fugas o monitorización de redes de distribución. Utilizando versiones de inserción, también es posible medir caudales de gas en tuberías muy largas o en conductos rectangulares.
You've viewed 8 of 32 products
Medición de caudal másico por dispersión térmica
Nuestra búsqueda de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes del sistema adecuados mediante las características del producto. Applicator le orienta durante la selección del producto individual mediante los parámetros de la aplicación.
El principio de medición de caudal másico por dispersión térmica está extendido en la industria y se utiliza satisfactoriamente en muchas aplicaciones de caudal de gas, por ejemplo:
- Aire comprimido (consumo, distribución)
- Dióxido de carbono (para producción de bebidas y refrigeración)
- Argón (en producción de acero)
- Nitrógeno y oxígeno (producción)
- Gas natural (para control de quemadores y alimentación de calderas)
- Medición de aire y biogás (p. ej. plantas de aguas residuales)
El principio de medición de caudal másico por dispersión térmica
Principio de medición de caudal másico por dispersión térmica
Este principio de medición se basa en el hecho de que el calor se extrae de un cuerpo caliente cuando un fluido circula junto a él.
Un caudalímetro másico por dispersión térmica contiene dos sensores de temperatura PT100 para este fin. Un sensor mide la temperatura actual del fluido como referencia. El segundo sensor se calienta y tiene un diferencial de temperatura constante relativo al primer sensor de "cero caudal".
Tan pronto como el fluido comienza a circular en el tubo de medición, el sensor de temperatura caliente se enfría debido a que el fluido circula a su paso – cuanto mayor es la velocidad de caudal, mayor es el efecto de refrigeración. La corriente eléctrica requerida para mantener el diferencial de temperatura es, por lo tanto, una medición directa del caudal másico.
Ventajas
- Multivariable – medición e indicación directas del caudal másico y la temperatura del fluido
- No se requiere compensación de la presión o la temperatura
- Gran rangeabilidad (100:1)
- Excelente sensibilidad del extremo inferior
- Reacción rápida a fluctuaciones del caudal