%20Inline%20version%20with%20flange%20connection%20(remote%20version)%20-%20PP01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Gas: 1,0 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,1 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)
-
Rango de medición
0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)
-
Rango de temperatura del medio
–40 °C a +180 °C (–40 °F a +356 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40 / Cl. 300 / 20 K
-
Materiales húmedos
Tubos de medición
• DN 15 a 50 (½ a 2"): acero inoxidable moldeado, CF3M/1.4408
• DN 65 a 100 (2½ a 4"): acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
Conexiones a proceso
Conexiones bridadas
Acero inoxidable, 1.4404 (F316/F316L)
Conexiones roscadas
Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
Elemento sensor
Unidireccional
• Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
• Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidireccional
Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
Detección de caudal inverso
Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
El diseño del sensor patentado de t-mass F proporciona una estabilidad de medición sin precedentes en la medición de caudal másico en línea por dispersión térmica. Compensa en tiempo real los cambios en las condiciones del proceso: temperatura, presión, dirección del caudal y tipo de gas. El transmisor remoto innovador t-mass F 500 maximiza la flexibilidad de la instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite la fiabilidad de medición y la verificación en cumplimiento.
El principio de medición se caracteriza por una rangeabilidad de caudal operable y una medición de caudal másico directa
Medición de gases de proceso y fluidos de servicio, así como de mezclas de gases en tuberías de tamaño pequeño
Propiedades del instrumento
Versión instalada con DN 15 a 100 (1/2 a 4")
Medición bidireccional; alto rendimiento en medición
Sensor patentado sin desviaciones con SIL 2
Versión remota de hasta 4 E/S
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Cable estándar entre el sensor y el transmisor
Ventajas
Programación flexible y cómoda basada en 21 gases estándar o mezclas de gases libremente definibles
Alto nivel de control del proceso: precisión y repetibilidad de medición excelente
Monitorización fiable: detección de perturbaciones del proceso y caudal inverso
Mantenimiento sencillo: sensor intercambiable
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico; numerosos buses de campo y E/S libremente combinables
Complejidad reducida y variedad; funcionalidad E/S libremente configurable
Verificación integrada; Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline t-mass F 500
Versión en español - 07/2023
Caudalímetro másico por dispersión térmica
EN ES 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
28/07/2023
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
TI01502DES_0323-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline t-mass F 500
Caudalímetro másico por dispersión térmica
EN ES 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
28/07/2023
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
TI01502DES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline t-mass F 500
Caudalímetro másico por dispersión térmica
HARTEN ES 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
28/07/2023
Tamaño del archivo:
7.4 MB
Nombre del archivo:
BA01996DES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline t-mass F 500
Caudalímetro másico por dispersión térmica
Modbus RS485EN ES 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
28/07/2023
Tamaño del archivo:
6.7 MB
Nombre del archivo:
BA01998DES_0323-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN ES 01/07/202117/09/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN ES 15/03/202401/07/202117/09/2020Idioma:
Inglés
Versión:
15/03/2024
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
GP01146DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline t-mass F
Sensor de flujo másico por dispersión térmica
EN ES 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
929 KB
Nombre del archivo:
KA01442DES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline 500, digital HART
Transmisor con sensor de flujo másico por dispersión térmica
EN ES 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01446DES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline 500, digital Modbus RS485
Transmisor con sensor de flujo másico por dispersión térmica
EN ES 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Español
Versión:
01/07/2021
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA01447DES_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN ES 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-