Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31

Flowphant T DTT31
Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos industriales. Compacto y económico.

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    2% - 10% (por rango de medición)

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+85°C
    (-4...+185°F
    CIP posible desde 130°C hasta 266°F

  • Máx. presión de proceso

    100 bar (1.740 psi)

Ámbito de aplicación

El detector está diseñado para la medición, indicación y monitorización seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos sin prácticamente pérdidas de carga. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Algunas aplicaciones típicas son: monitorización de procesos de circulación de agua de refrigeración o sistemas de lubricación de bombas e intercambiadores de calor o monitorización de fugas en líneas de proceso.

Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 − con conexiones roscadas o adaptadores.

Ejemplos de aplicación:

  • Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor

  • Monitorización de fugas en las líneas de proceso

  • Monitorización del funcionamiento de las bombas

  • Monitorización de sistemas de lubricación

  • Monitorización de filtros en la industria de la bebida

Ventajas

  • Prácticamente sin pérdidas de carga

  • Software de configuración o FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo

  • Opcional: segunda salida de conmutación o de 4 a 20 mA salida analógica para monitorización de la temperatura o salida de porcentaje de flujo

  • Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo

  • La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación

  • Aprobación marítima

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products