
Resumen de especificaciones
-
Salida
24...28 V CC
-
Fuente de alimentación
100…240 V CA/CC
Ámbito de aplicación
La RNB22 es una fuente de alimentación con modo de conmutación primario compacta y de alta eficiencia para sistemas de interfaz de raíl DIN. Ofrece una salida fiable monofásica de 24 VCC / 2,5 A y funciona con una entrada de amplio rango de 100 a 240 VCA / 110 a 250 VCC, con un refuerzo dinámico y estático de 5 A y 3,125 A, respectivamente.
Cuando se ejecuta en paralelo con el módulo de mensajes de error RNF22, el RNB22 proporciona redundancia, mayor capacidad, así como una monitorización funcional para informar de estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan errores.
Fuente de alimentación de alta eficiencia de 24 VCC / 2,5 A con disipación de baja potencia
Modo paralelo con RNF22 para redundancia
Adecuado para aplicaciones descentralizadas o armarios remotos
Caja compacta para un uso eficiente del espacio en armarios de control
Baja disipación de calor, no requiere espacio lateral
Rango de temperatura ambiente: de –25 a 70 °C (de –13 a 158 °F)
Ventajas
Salida monofásica segura y fiable con una potencia de hasta 100 W
Monitorización funcional de sistemas inteligente para prevenir fallos y lograr una alta disponibilidad del sistema
Gran capacidad de reserva para rangos de potencia inferiores
Protección contra sobretensiones transitorias, a prueba de cortocircuitos, a prueba de vacío
Instalación sin herramientas, apta para montaje vertical u horizontal
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
RNB22
Fuente de alimentación del sistema de 24 V CC / 2,5 A
EN ES 03/05/2021Idioma:
Español
Versión:
03/05/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
TI01585KES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces
Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RUEN ES 24/03/2021Idioma:
Inglés
Versión:
24/03/2021
Tamaño del archivo:
898.2 KB
Nombre del archivo:
BA02055K09A2_0120.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Idioma:
Japonés
Versión:
29/08/2022
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Idioma:
Coreano
Versión:
12/03/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationIdioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Idioma:
Coreano
Versión:
08/09/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Idioma:
Inglés
Versión:
02/06/2023
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
RN Series
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Idioma:
French
Versión:
08/09/2021
Tamaño del archivo:
884.3 KB
Nombre del archivo:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und
Trennschaltverstärker für Sensoren und
analoge SignaleIdioma:
Alemán
Versión:
02/06/2023
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-