Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Maximice la eficiencia de su proceso de producción de baterías

Descubra cómo una medición eficaz, allí donde realmente importa, puede ayudarle a extraer y concentrar eficazmente los preciados minerales de las baterías

Maximice la eficiencia de su proceso de producción de baterías
Introducción

Extracción y procesamiento de minerales para baterías con una tecnología de medición precisa

Si está emprendiendo un nuevo proyecto para extraer valiosos minerales para baterías que contribuyan a la transición energética, puede evitar costes y riesgos adicionales innecesarios con una tecnología de medición fiable y de alta calidad. Gracias a los sensores inteligentes, puede obtener información crítica que facilita la optimización de procesos de valor añadido, maximizando así tanto el rendimiento como la eficiencia, a la vez que garantiza la seguridad de los empleados y la disponibilidad de la planta.

Muchos procesos de extracción y purificación de minerales para baterías presentan unos requisitos más complejos que otros procesos mineros debido al auge de nuevas tecnologías de concentración que utilizan reactivos más agresivos químicamente, así como temperaturas y presiones más elevadas. A fin de que estos procesos se lleven a cabo de forma sostenible en el futuro es fundamental seleccionar una tecnología de medición fiable, flexible e inteligente.

Seleccione la instrumentación adecuada

Manipulación de sólidos

Maximice su rendimiento con nuestras soluciones para los tipos de material a granel más complejos.

Medición de salmuera

Transporte salmuera de forma eficiente con productos que satisfacen la complejidad de su planta de mineralización de baterías.

Control de procesos

Control preciso de los procesos a alta temperatura, como la calcinación o la sulfatación.

Optimización del rendimiento

Aumente el rendimiento de la lixiviación de su planta de minerales para baterías mediante una tecnología de medición más inteligente y precisa.

Manipulación de sólidos

Maximice su rendimiento con nuestras soluciones para la manipulación de los sólidos a granel más complejos

Muchos procesos complejos relacionados con los minerales de las baterías comienzan con la manipulación de la mena desde la mina. El objetivo de esta fase es reducir al mínimo los eventos anómalos, como las obstrucciones, con el fin de proporcionar una suministro constante y homogéneo a la planta de procesamiento. Nuestros equipos de medición, equipados con la Heartbeat Technology, contribuyen a hacerlo posible maximizando la disponibilidad del punto de medición.

  • El FMR67B está indicado para las aplicaciones de sólidos a granel más exigentes y ahora es más fácil de usar que nunca
  • Gracias a la detección de las obstrucciones y del caudal, el FQR57 puede ayudarle a maximizar la utilización de su sistema de trituración y transporte.
  • El FTI77 es el detector de nivel más fiable para garantizar la seguridad de sus operarios en aplicaciones extremas
  • El Picomag es un caudalímetro fácil de usar, económico y sencillo para aplicaciones de supresión de polvo
Medición de salmuera

Traslade eficazmente la salmuera en la mina

Trasladar la salmuera dentro de la mina hasta la planta concentradora requiere muchas más tuberías y puntos de medición que en una mina normal. Para ello, necesita equipos fiables, fáciles de usar y robustos que funcionen a la perfección en las condiciones extremas que caracterizan a las áreas de extracción de salmuera.

  • El Promag P 10 es fácil de usar e incluye opciones de revestimiento de alta resistencia química para la medición del flujo de salmuera
  • El Promass A mide el caudal másico de forma sencilla y económica, ideal para una dosificación química precisa
  • El TM131 presenta un bajo coste de funcionamiento y ofrece una medición de temperatura robusta, una amplia variedad de materiales en contacto con el producto resistentes para aplicaciones extremas
  • El CLS50D es un sensor inductivo de alta resistencia química con protocolo digital Memosens
Control de procesos

Controle con precisión los procesos a alta temperatura, como la calcinación o la sulfatación

Durante la purificación a alta temperatura o en las reacciones de conversión en la purificación de minerales de baterías se producen reacciones químicas complejas. Por ello, necesita sensores fiables con una larga vida útil.

  • El TAF12 es un sensor robusto con piezas cerámicas en contacto con el producto para aplicaciones a temperaturas elevadas
  • El Promass E es un medidor preciso y compacto que permite medir el caudal másico de líquidos adicionales
  • El Promag 55S es un caudalímetro con una excelente resistencia a la abrasión y procesamiento de señales, ideal para aplicaciones con presencia elevada de contenido de sólidos y condiciones de corrosión exigentes
  • El PMC71B incorpora una membrana cerámica para obtener información sobre el mantenimiento basado en el estado gracias a la Heartbeat Technology
Optimización del rendimiento

Aumente el rendimiento de la lixiviación de su planta de minerales para baterías

Incluso la más pequeña mejora en la precisión de la medición de parámetros críticos puede incrementar el rendimiento y generar significativas ganancias de valor para su operación.

  • El FMG50 es el primer detector a 2 hilos que combina la estabilidad a largo plazo, la Heartbeat Technology y la resistencia a altas temperaturas
  • El Prowirl F 200 proporciona estabilidad a largo plazo, una gestión energética simplificada y una verificación integrada
  • El PMP50 es un sensor de presión de bajo coste y fácil de usar para equipos OEM
  • El CPS47E ayuda a maximizar la vida útil de los puntos de medición de pH, con una robusta sonda sin vidrio con protocolo Memosens digital

¿Tiene previsto llevar a cabo un proyecto de producción de baterías?

Póngase en contacto con nuestros expertos locales para abordar los retos a los que debe hacer frente

Notas al pie

Información relacionada

Obtenga más información sobre la producción de baterías