
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico (estándar): ±0,5 % lect. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
-
Rango de medición
4 dm³/min a 9.600 m³/h (1 gal/min a 44.000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
Material del revestimiento interior de PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA, PTFE
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo; Platino; Titanio
Ámbito de aplicación
Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto. Con su claro diseño de hardware y software, Promag P 10 simplifica cada paso de su ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el servicio, con la calidad habitual de Endress+Hauser. Heartbeat Technology permite unos procesos seguros.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Diseñado para aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos.
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración
Revestimiento realizado de PTFE o PFA
Integración en sistema con HART, Modbus RS485
Configuración flexible con app y con indicador opcional
Ventajas
Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto
Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal
Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
Usabilidad óptima: configuración desde dispositivos móviles y SmartBlue App o el indicador de pantalla táctil
Facilidad en la puesta en marcha para ahorrar tiempo: configuración de parámetros guiada de antemano y en campo
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag P 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro electromagnético
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
TI01579DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 10
Versión en español - 10/2022
Caudalímetro electromagnético HART
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA02069DES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
TI01579DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4.6 MB
Nombre del archivo:
BA02069DES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Promag P 10
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02072DES_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor HART
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
KA01497DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline 10
Transmisor Modbus RS485
con sensor electromagnéticoEN ES 03/10/202201/08/202101/07/2021Idioma:
Español
Versión:
03/10/2022
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
KA01499DES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Caudalímetro Proline Promag P
Sensor electromagnético
EN ES 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Idioma:
Español
Versión:
01/08/2022
Tamaño del archivo:
855.9 KB
Nombre del archivo:
KA01290DES_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the transmitter, non Ex/Zone 2/Div. 2/Ex db/Zone 1/Div. 1
Proline 10
EN ES 06/12/202412/06/202415/03/202303/10/202204/04/2022Idioma:
Inglés
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01350DA2_0624-00.pdf
-