Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Utilice la tecnología de medición para maximizar su margen operativo

Implemente la mejor tecnología de instrumentación en sus refinerías de minerales críticos

Planta de procesamiento en una mina de litio en Australia
Introducción

Tecnología de medición que le proporciona una ventaja competitiva en refinerías de minerales

Garantizar la eficiencia de los procesos es imprescindible para conseguir una purificación sostenible y segura de los materiales empleados en las baterías, así como para poder fabricar baterías capaces de satisfacer la creciente demanda. ¿Necesita disponer de datos en tiempo real, precisos y fiables para sus nuevos procesos de fabricación de baterías más asequibles, con desafíos únicos en cuanto a materiales, como mayores purezas y demandas de mayor rendimiento? Integre en su proceso sensores inteligentes que le proporcionen información sobre parámetros de calidad que otros proveedores no pueden ofrecerle. Acelere los procesos de producción de baterías con nuestros sensores inteligentes, con verificación integrada y capacidad de diagnóstico permanente gracias a la Heartbeat Technology. Seleccione al proveedor que pueda suministrarle el portafolio de productos completo para su planta de purificación y fabricación de minerales para baterías.

Céntrese en la tecnología de procesos

Purificación de precursores

El proceso de purificación de precursores suele plantear dificultades. En este, es necesario alcanzar la distribución del tamaño de partículas deseada y, a la vez, garantizar un rendimiento constante. Monitorice los parámetros críticos para garantizar el rendimiento del proceso.

Preparación de materiales precursores

En la fabricación de baterías es importante mezclar correctamente los componentes desde el principio. Esto mismo es aplicable a la hora de seleccionar la instrumentación adecuada.

Mezcla de material activo

El recubrimiento es un paso fundamental en el proceso de fabricación de baterías. Optimice el rendimiento con datos en tiempo real de los procesos de mezcla y dosificación.

Maximice el rendimiento

La calidad de los productos finales es primordial. La tecnología de medición debe proporcionar la máxima precisión en una amplia variedad de parámetros.

Aspectos destacados del producto

Mejore su proceso de cristalización

El proceso de cristalización suele plantear retos, como, por ejemplo, garantizar que la distribución del tamaño de las partículas se ajuste al diseño, a la vez que se mantiene el rendimiento. La temperatura, la presión y el nivel son parámetros críticos que es necesario monitorizar para garantizar que el proceso se desarrolla como se espera.

  • El iTEMP TMT142B es un transmisor de temperatura robusto con conectividad Bluetooth para lugares de difícil acceso
  • RTD T14, termopozos para cristalizadores, indicado para aplicaciones con gradientes térmicos precisos
  • Cerabar PMP51B, el sensor de presión inteligente con Heartbeat Technology y conectividad Bluetooth, de fácil puesta en marcha y uso para medir la presión y el nivel en cristalizadores
  • Micropilot FMR62B, el sensor radar de espacio libre más fiable para medir el nivel de líquidos en aplicaciones exigentes en cristalizadores y reactores

Preparación de material activo del cátodo precursor (PCAM)

En la fabricación de baterías es importante mezclar correctamente los componentes a la primera. Esto mismo es aplicable a la hora de seleccionar la instrumentación adecuada. Es necesario realizar mediciones precisas y fiables para garantizar que la composición de los componentes de las baterías no cambia de un lote a otro.

  • Promass F 300 con un error de medición de ± 0,05% a partir de un rango muy amplio de temperaturas. El Promass F 300 medirá con gran precisión sus costosos componentes en sus procesos de mezcla y dosificación.
  • El iTHERM ModuLine TMT131 se ha diseñado para aquellas aplicaciones en las que se necesita una respuesta rápida para garantizar la máxima seguridad y calidad del proceso
  • El Liquiphant FTL51B, equipado con una luz LED de estado visible, conectividad Bluetooth y la capacidad de medir la densidad, destaca como el detector de nivel más versátil para el proceso de fabricación de baterías.
  • El Memosens CPS11E es un sensor de pH multifunción para mediciones analíticas en la producción de mezclas para baterías
Mezcla de materiales activos de cátodos y ánodos

Mezcla de materiales activos de cátodos y ánodos (CAM/AAM)

La calidad de sus productos finales es importante. Confíe en equipos que ofrecen la máxima precisión en una amplia variedad de parámetros.

  • El Memosens CLS16E para mediciones conductivas permite medir la pureza y la calidad de los materiales electrolíticos.
  • El Micropilot FMR62B ofrece la máxima fiabilidad para la medición del nivel en espacio libre en aplicaciones en las que se utilizan productos químicos agresivos
  • El Liquiline Compact CM42 es un transmisor analítico de líquidos de campo a dos hilos y de alto rendimiento para procesos de fabricación de baterías
  • El Proline t-mass I 300 garantiza la medición fiable de gases en soluciones de vacío, así como la medición del caudal de gas en aplicaciones de conductos
Proceso de mezcla y recubrimiento

Maximice el rendimiento del proceso de mezcla y recubrimiento

Mezclar los materiales precursores correctos en cantidades precisas es fundamental para garantizar el rendimiento de las baterías. Nuestro portafolio de productos específico optimiza la relación coste-rendimiento en aplicaciones de fabricación de baterías, asegurando un balance de masa preciso durante todo el proceso.

  • El Promass I 300 permite medir el caudal, la densidad y la viscosidad de lodos en un solo equipo. Este Coriolis de tubo recto con paso completamente abierto satisface sus necesidades de datos de flujo y calidad en los procesos de fabricación de baterías.
  • El Deltabar PMD55B es un sensor de presión diferencial fiable, de fácil uso y puesta en marcha para aplicaciones de filtración y medición del nivel
  • El Micropilot FMR43, el mejor equipo para la medición de nivel en pequeños depósitos con condiciones difíciles, con tecnología de 180 GHz
  • El Promass Q 300 es el caudalímetro multifase que ofrece una precisión de densidad de ± 0,1kg/m3 para las aplicaciones más exigentes en la fabricación de baterías.

¿Está planificando un proyecto? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

Información relacionada

Más información sobre la fabricación de baterías