Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,15 % (estándar), 0,10 % (opción)
Caudal volumétrico (líquido): ±0,15 %
Caudal másico (gas): ±0,50 %
Densidad (líquido): ±0,0005 % g/cm³ -
Rango de medición
0 a 180.000 kg/h (0 a 6.600 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–40 a +150 °C (–40 a +302 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 100, Clase 600, 63K
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
El robusto Promass E disfruta de una arraigada reputación como solución confiable que mide con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar. El transmisor ultracompacto proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos y permite una integración del sistema perfecta, lo que convierte el Promass E 100 en la elección preferida de los fabricantes de skids y, fabricantes de equipos e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat permite una medición fiable y una verificación conforme.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.
Propiedades del equipo
Sensor compacto de doble tubo
Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Elevado nivel de protección de entrada: IP69
Indicador local disponible
Ventajas
Económico – Equipo polivalente; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa en una electrónica muy compacta
Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promass E 100
Versión en español - 01/2021
Caudalímetro Coriolis
EN ES 20/12/202401/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/01/2021
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
TI01351DES_0321.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Versión en inglés - 12/2024
Coriolis flowmeter HART
EN ES 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA01713DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Proline Promass E 100
Caudalímetro Coriolis
EN ES 20/12/202401/11/202401/01/202103/09/201801/10/2017Idioma:
Español
Versión:
01/01/2021
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
TI01351DES_0321.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN ES 01/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
3.6 MB
Nombre del archivo:
BA01711DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
HARTEN ES 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
4.5 MB
Nombre del archivo:
BA01713DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFINETEN ES 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
BA01715DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN ES 01/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
BA01714DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN ES 20/12/202401/11/202401/01/202101/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2024
Tamaño del archivo:
3.7 MB
Nombre del archivo:
BA01712DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2017
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2017
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 01/10/201723/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2017
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ES 01/10/201701/12/2015Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2017
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
GP01037DEN_0217.pdf
-