Promass O está diseñado para una precisión superior de líquidos y gases a las presiones de proceso más altas en la industria del Oil&Gas. El sensor es totalmente adecuado para condiciones offshore y resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Promass O 100 ofrece un rendimiento completo en el espacio más pequeño con su transmisor ultracompacto y, por lo tanto, permite una integración perfecta del sistema. La tecnología Heartbeat permite la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas, totalmente apta para aplicaciones en alta mar.
Propiedades del equipo
Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Presión de proceso hasta PN 250, (clase 1500)
Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6")
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Elevado nivel de protección de entrada: IP69K
Indicador local disponible
Ventajas
Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
00:00
00:00
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q 500, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos para aplicaciones exigentes.
En el nuevo banco de calibración en fábrica de Endress+Hauser, Wintershall Dea ahora puede calibrar el equipo Promass F con hidrocarburos, conforme a la obligación legal; una opción significativamente más económica que la calibración en campo.
Caudalímetro resistente para alta presión con un transmisor ultracompacto. Para una precisión máxima a las presiones de proceso más elevadas, adecuación completa a las condiciones en alta mar.
Características del sensor
Seguridad máxima: resistencia máxima al agrietamiento por corrosión debida a tensiones. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión de proceso hasta PN 250 (clase 1500). Nominal diameter: DN 80 to 150 (3 to 6").
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro resistente para alta presión con un transmisor ultracompacto. Para una precisión máxima a las presiones de proceso más elevadas, adecuación completa a las condiciones en alta mar.
Características del sensor
Seguridad máxima: resistencia máxima al agrietamiento por corrosión debida a tensiones. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión de proceso hasta PN 250 (clase 1500). Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6").
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
material 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro resistente para alta presión con un transmisor ultracompacto. Para una precisión máxima a las presiones de proceso más elevadas, adecuación completa a las condiciones en alta mar.
Características del sensor
Seguridad máxima: resistencia máxima al agrietamiento por corrosión debida a tensiones. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión de proceso hasta PN 250 (clase 1500). Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6").
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Nivel máximo de protección: IP 69. Indicador local disponible.
Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local) Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para montaje en carril DIN en el armario de distribución para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .