Las fuentes de alimentación y las barreras proporcionan, por ejemplo, un transmisor con alimentación, si es necesario, también para zonas con peligro de explosión, y a continuación transmite la señal aislada galvánicamente. Con la opción HART® disponible opcionalmente se puede monitorizar el estado del transmisor. De este modo, se pueden localizar fácilmente incluso errores que se producen solo brevemente.
You've viewed 8 of 32 products
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de barreras y fuentes de alimentación de raíl DIN proporciona:
- Fuentes de alimentación para transmisores a 2 o 4 hilos
- Barrera activa con fuente de alimentación para una separación segura de circuitos de corriente de 4...20 mA en un solo equipo
- Fuentes de alimentación y barreras con transmisión HART® bidireccional, zócalos de conexión para comunicaciones HART® y resistor HART® integrado para la configuración del sensor
Principio de medición/ejemplo de aplicación
Ejemplo de aplicación - fuente de alimentación de un transmisor de temperatura:
si se instala un transmisor para cabezal HART® de 4 a 20 mA HART en una sonda de temperatura, se debe suministrar con energía. Una barrera activa alimenta al transmisor, si es necesario, también para zonas con peligro de explosión, y a continuación transmite la señal aislada galvánicamente. Con la opción HART® disponible opcionalmente se puede monitorizar el estado del transmisor para cabezal. Si se produce un error, un relé de la barrera activa envía una señal de alarma.
Ejemplo de aplicación de una barrera pasiva con SPS:
Si un sensor en una zona Ex se debe suministrar mediante un SPS, es necesario utilizar una barrera pasiva. La barrera pasiva transmite la alimentación de la zona No Ex a la zona Ex y envía de vuelta la señal de 4 a 20 mA. La barrera pasiva no necesita fuente de alimentación, dado que se alimenta de un lazo de 4 a 20 mA.
Ventajas
- Amplia gama de alimentación, fuentes de alimentación flexibles
- Fuentes de alimentación para transmisores a 2 o 4 hilos
- Circuitos de corriente con aislamiento galvánico de 4 a 20 mA
- Certificados internacionales para zonas Ex, Germanischer Lloyd / certificado para aplicaciones marinas disponibles
- Monitorización del sensor con sistema de prealerta