

Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
NAMUR
Bloqueo: < 1,2 mA
Conducción: > 2,1 mA -
Salida
Contacto de relé
-
Fuente de alimentación
20...250 V CA/CC
Ámbito de aplicación
El amplificador de aislamiento NAMUR está diseñado para el manejo seguro de sensores de proximidad (en conformidad con EN 60947-5-6 [NAMUR]), así como para los contactos abiertos y mecánicos con elementos de acoplamiento resistivos. Cuenta con alimentación universal (24 a 230 V CA/CC) y una salida de relé (cambio) por canal. El equipo cuenta con homologación para circuitos de seguridad intrínseca (Ex i) hasta zona 0 (gas) y zona 20 (polvo) en la zona Ex. El RLN42 se puede utilizar en equipos de seguridad hasta SIL 2 conforme a IEC 61508.
Amplificador de aislamiento para señales de conmutación binarias
Alimentación de amplio rango (24 a 230 V CA/CC)
Entrada para sensores de proximidad conforme a NAMUR (EN 60947-5-6); contactos de conmutador sin potencial o contactos con circuito de resistencia
Monitorización de circuitos de entrada para la detección de fallos en la línea, como roturas y cortocircuitos (LFD), posibilidad de instalación y desinstalación
Contactos de relé en el lado exterior de la salida como señal de salida, la dirección de actuación se puede seleccionar con microinterruptores
Temperatura ambiente de -40 a 60 °C
Instalación en áreas de peligro zona 2 / div 2
Ventajas
Cableado sencillo y rápido con terminales intercambiables
Indicado para sistemas instrumentados de seguridad hasta SIL 2 (IEC 61508)
Ancho del cabezal en versión compacta 17,5 mm (0,69 in) para un uso eficiente del espacio
Aislamiento galvánico de 3 vías
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
RLN42
Amplificador de aislamiento NAMUR
EN ES 16/09/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
16/09/2021
Tamaño del archivo:
1022.3 KB
Nombre del archivo:
TI01565KES_0221-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RLN42
Amplificador de aislamiento bicanal NAMUR con fuente de alimentación
universal y salida de señal de reléEN ES 16/09/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
16/09/2021
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA02065KES_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA RLN42
Amplificador de aislamiento bicanal NAMUR con alimentación universal de
24 a 230 V<sub>CA/CC</sub> y salida de señal de reléEN ES 26/12/202216/09/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
26/12/2022
Tamaño del archivo:
539.9 KB
Nombre del archivo:
KA01482KES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RLN42 NAMUR CONTROL / INSTALLATION DRAWING for explosionhazardous areas according to Directive 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN ES 21/06/202329/09/202221/07/202109/03/2021Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
XA02473K09A2_0423.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Seguridad funcional (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN ES 30/11/202115/01/2021Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2021
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Idioma:
Japonés
Versión:
29/08/2022
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungIdioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Idioma:
Coreano
Versión:
12/03/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationIdioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-