Seguridad de procesos en la industria química, disponibilidad elevada
Mantenga sus niveles de productividad y eficiencia y la seguridad de sus procesos gracias a unas mediciones fiables
La seguridad de los procesos en las operaciones de la industria química es esencial, en particular cuando se trabaja con materiales que son nocivos para las personas, el entorno y las infraestructuras. Mantener sus niveles de productividad y eficiencia a la vez que se garantiza la coherencia de los resultados, una productividad elevada y la eficiencia de los costes, es el desafío principal con que se enfrenta hoy un fabricante de la industria química.
234 millones
toneladas de amoníaco
es la demanda global prevista de amoníaco para 2021 según el informe resumen de Perspectivas sobre Fertilizantes de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) de 2017.
Cómo le podemos ayudar
En conformidad con todos los estándares de seguridad vigentes, el portfolio de Endress+Hauser de tecnologías de medición para aplicaciones de seguridad incluye todos los parámetros críticos de los procesos químicos complejos como extracciones, reacciones, procesos de separación y de filtración, para garantizar un control máximo de los procesos y mantener la disponibilidad y la seguridad de la planta.
El portfolio de medición de la seguridad más extenso desarrollado con la seguridad desde el diseño en mente y cumpliendo los estándares para zonas con peligro de explosión: p. ej. ATEX, FM, TIIS
Sensores inteligentes con seguridad funcional según IEC 61508, hasta SIL 3 para procedimientos de tests de prueba documentados
Red internacional de asistencia de expertos en seguridad
Seminarios y aprendizaje sobre seguridad y normativas (p. ej. ATEX. SIL, WHG) para el personal de planta
Applications
Medición de precisión para obtener lotes de producto puro
La calidad homogénea y la pureza de un producto requieren una medición fiable, transparente y precisa de los parámetros de proceso críticos, porque garantizan un proceso de producción eficiente y seguro.
Nuestra experiencia en el campo
Endress+Hauser equipa su reactor por lotes con auténticos instrumentos a dos hilos para medición de caudal y nivel, que garantizan la exactitud de medición requerida y permiten reducir costes en cableado y proporcionan más espacio en las bandejas portacables:
Incremente la seguridad con una salida intrínsecamente segura
Refuerce su protección con un concepto Ex ia integral con homologaciones internacionales
Evite los tiempos de parada en su planta con un servicio resolutivo de asistencia rápida en caso de fallo (conformidad con NE 107)
La evaporación de productos químicos líquidos como el amoníaco o los alcoholes contenidos en el agua del depósito puede ser un riesgo. Mantener los niveles adecuados es una cuestión fundamental, y sin embargo el control de estos niveles requiere instrumentos y técnicas altamente sofisticados y precisos.
Nuestra experiencia en el campo
El innovador equipo Levelflex FMP54 de Endress+Hauser proporciona compensación de la fase gaseosa, la solución ideal para una medición de nivel precisa en aplicaciones de gas a alta densidad:
Puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos gracias al concepto de gestión de datos HistoROM
Rapidez de tiempo de accionamiento y ahorro de costes gracias al concepto sencillo de test de prueba conforme a SIL/WHG
Mejore la seguridad de sus procesos con un acoplamiento cerámico doble y alimentación estanca
Benefíciese de los datos en tiempo real y las funciones de diagnóstico con protocolo HART
Detección de temperatura en depósitos de almacenamiento de amoníaco
El amoníaco es un gas tóxico cuando se conserva a temperatura ambiente, lo que explica por qué resulta mejor almacenarlo en estado líquido a –33 °C (–27,4 F). Medir la temperatura resulta fundamental para evitar la presencia de puntos calientes tanto en el fluido como en las paredes; sin embargo, se requieren tecnologías de sensor resistentes y precisas, puesto que resulta inviable acceder al depósito lleno.
Nuestra experiencia en el campo
Una combinación de la tecnología StrongSens de sensores de Endress+Hauser con nuestro equipo MultiSens TMS01 proporciona una monitorización óptima para el almacenamiento seguro de amoníaco líquido:
Incrementa la seguridad gracias a un mapeado exhaustivo del depósito (hasta longitudes de 100 m) mediante una única conexión a proceso
Reduce los costes de mantenimiento con sensores de larga duración
Haga clic sobre estos mapas de proceso y aprenda cómo manejamos sus parámetros críticos.
Ventajas
Un proceso químico y un entorno seguros son de la máxima importancia en nuestra sociedad. Por este motivo los operadores de plantas químicas acarrean una responsabilidad especial con respecto a la seguridad de su proceso y del entorno. Para asumir esta responsabilidad necesitan un partner fiable. Proporcionamos apoyo a los operadores de planta, así como a los ingenieros y directores, respondiendo a todas las preguntas acerca de cómo nuestros instrumentos y soluciones pueden elevar la seguridad de sus procesos y aumentar la eficiencia.
hasta el 40%
de los tiempos de parada reducidos utilizando el concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos.
50%
de ahorro de tiempo gracias a su concepto de tests de prueba según SIL/WHG.
hasta el 30%
es la cantidad de puntos de medición que se cubren con un solo portasondas de temperatura utilizando nuestro MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponible de acuerdo a las normativas internacionales de presión (p. ej. PED, ASME VIII).
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Objetivos del proceso de negocio
Almacenamiento y transporte seguro y eficiente de productos químicos
Reduzca los riesgos para su salud, sus equipos y el entorno sin comprometer su disponibilidad y eficiencia.
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Asóciese con nosotros para acelerar su viaje desde el banco de pruebas hasta la producción, minimizando el riesgo en cada paso
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Agua & aguas residuales: Proteger - Conservar - Mejorar
Endress+Hauser confía en ayudarle a alcanzar sus objetivos operativos a lo largo del ciclo del agua mediante la combinación de una innovadora cartera de instrumentos de medición, servicios especializados y experiencia en el sector.
Minería, minerales y metales: Extrayendo un futuro sostenible
Minería, minerales y metales: Extrayendo un futuro sostenible
En un mundo de técnicos poco especializados, falta de competencia y excavaciones exigentes – le podemos ayudar a alcanzar sus objetivos: reducir costes de producción, mantener la seguridad de la planta y intensificar el cumplimiento y la responsabilidad.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .