La práctica de tests de prueba en sistemas instrumentados de seguridad (SIS) se ha convertido en un desafío crítico para la industria química en todo el mundo. Estos sistemas son cada vez más comunes con propósitos de conformidad o rendimiento y requieren la práctica regular de pruebas que garanticen la alineación con las normas y los procesos. El problema para los operadores de planta, que afrontan una competencia feroz y unos márgenes reducidos, es optimizar unos métodos de tests de prueba que garanticen unos tiempos de parada mínimos, que asimismo proporcionen una cobertura de diagnósticos completa y en profundidad.
Hechos clave
El 15 %
de la tecnología de medición utilizada en la industria química son equipos de seguridad para el control de procesos
Mejora de la seguridad y disponibilidad de planta con una intervención mínima

Diagnóstico de procesos y dispositivos
Los fallos de los instrumentos no detectados pueden aumentar la probabilidad de una interrupción en un Sistema Instrumentado de Seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar el tiempo de inactividad, es necesario un diagnóstico fiable y preciso de los sensores.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología de sensores Heartbeat para autodiagnóstico de Endress+Hauser facilita un diagnóstico preciso y a tiempo de los fallos de equipo. Nuestros instrumentos inteligentes llevan a cabo más de 80 mediciones de diagnóstico internas en segundo plano, que incluyen una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %. Los resultados pueden monitorizarse cómodamente desde nuestra aplicación para dispositivo móvil Netilion Health, que proporciona mensajes de diagnóstico transparentes y estandarizados para una intervención simplificada.
- Garantice la seguridad de sus procesos con unas interrupciones de proceso mínimas
- Logre un mantenimiento económico gracias a un sistema inteligente de datos y diagnósticos
- Permita unas intervenciones de mantenimiento económicas, focalizadas y a tiempo

Verificación documentada
La verificación de instrumentos es una actividad crítica para garantizar que el rendimiento correcto de la base instalada; sin embargo, ha de efectuarse con una interrupción de procesos mínima.
Nuestra experiencia en el campo
Heartbeat Technology de Endress+Hauser permite realizar la verificación de instrumentos en cualquier momento. El protocolo de verificación generado automáticamente proporciona resultados precisos y la prueba que exigen las normativas de seguridad. También ofrecemos un procedimiento guiado por asistente para los tests de prueba SIL, que les guía paso a paso durante toda la prueba.
- Obtenga resultados documentados y claros de las pruebas
- Reduzca las tareas de verificación durante los intervalos de parada planificados
- Gane flexibilidad en la planificación de sus tests de prueba

Monitorización inteligente
Para garantizar una seguridad de procesos constante, resulta necesario practicar tests de prueba con regularidad, aunque con ello se reduzca la disponibilidad del sistema.
Nuestra experiencia en el campo
Equipados con Heartbeat Technology, los equipos de Endress+Hauser proporcionan datos de equipo y proceso detallados que permiten detectar tendencias y, por extensión, planificar intervenciones de mantenimiento predictivo. Nuestros clientes pueden optimizar sus intervenciones y ampliar los intervalos de los tests de prueba sin comprometer la seguridad.
- Planifique sus actuaciones de mantenimiento predictivo a partir de unos datos en tiempo real
- Optimizar los procesos y el mantenimiento para aumentar la eficiencia y la seguridad
- Amplíe los ciclos entre los tests de prueba y aumente la disponibilidad de su sistema

Tests de prueba SIL externalizados
Las normativas relativas a la industria química estipulan tests de prueba regulares y documentados de los sistemas instrumentados de seguridad, que representan un coste adicional en las operaciones de planta, no solo en términos de tiempos de parada e interrupciones de proceso, sino también en cuanto a la disponibilidad del personal de la planta y las necesidades de certificación y formación.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro servicio de tests de prueba SIL le permite externalizar esta tarea crítica, desde las inspecciones en planta, pasando por los tests de prueba hasta la elaboración de documentación. Nuestros expertos en seguridad funcional certificados pueden efectuar la gama completa de tests, desde simples pruebas del lazo de control hasta tests personalizados en aplicaciones complejas.
- Implante un sistema de seguridad de planta con identificación de fallos y riesgos
- Reduzca los tiempos de parada no planificados con pruebas preventivas
- Garantice su conformidad con las normas y regulaciones
Ventajas
Como operador de una planta química, usted tiene una responsabilidad especial con respecto a la seguridad. La tecnología Heartbeat le permite optimizar las pruebas de su SIS, manteniendo la seguridad de la planta de última generación sin comprometer la disponibilidad, y todo ello con un esfuerzo mínimo. Integrada en una amplia gama de nuestros instrumentos, esta tecnología proporciona notificaciones de diagnóstico y datos de monitorización concisos y estandarizados que le permiten realizar el servicio y el mantenimiento de sus sistemas precisamente cuando es necesario.
Hechos clave
31
países con embajadores de la seguridad formados y listos para dialogar sobre los aspectos de seguridad que le preocupan
Hechos clave
100+
equipos con certificación SIL que proporcionan la mejor solución para su aplicación
Hechos clave
10
millones de equipos de seguridad instalados en aplicaciones durante los últimos 65 años
Cómo le podemos ayudar
Endress+Hauser proporciona el sistema inteligente de Heartbeat Technology para garantizar unos tests de prueba SIS óptimos y unos servicios rigurosos de tests de prueba SIS, lo que permite la sostenibilidad de la planta con una interrupción de procesos mínima:
- Diagnóstico de equipos con continuidad de procesos y una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %
- Mensajes de diagnóstico estandarizados con instrucciones precisas
- Verificación sin interrupciones de proceso con solo pulsar un botón
- Generación automática de protocolos de verificación sin ambigüedades
- Verificación del nivel de integridad de la seguridad (SIL) a través de un procedimiento de prueba asistido por un asistente que desvela fallos peligrosos no detectados