Prueba de verificación de sistemas instrumentados de seguridad
Optimice sus tests de prueba con tecnologías y servicios inteligentes para una seguridad y disponibilidad sostenibles
La práctica de tests de prueba en sistemas instrumentados de seguridad (SIS) se ha convertido en un desafío crítico para la industria química en todo el mundo. Estos sistemas son cada vez más comunes con propósitos de conformidad o rendimiento y requieren la práctica regular de pruebas que garanticen la alineación con las normas y los procesos. El problema para los operadores de planta, que afrontan una competencia feroz y unos márgenes reducidos, es optimizar unos métodos de tests de prueba que garanticen unos tiempos de parada mínimos, que asimismo proporcionen una cobertura de diagnósticos completa y en profundidad.
El 15 %
de la tecnología de medición utilizada en la industria química son equipos de seguridad para el control de procesos
Cómo le podemos ayudar
Endress+Hauser proporciona el sistema inteligente de Heartbeat Technology para garantizar unos tests de prueba SIS óptimos y unos servicios rigurosos de tests de prueba SIS, lo que permite la sostenibilidad de la planta con una interrupción de procesos mínima:
Diagnóstico de equipos con continuidad de procesos y una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %
Mensajes de diagnóstico estandarizados con instrucciones precisas
Verificación sin interrupciones de proceso con solo pulsar un botón
Generación automática de protocolos de verificación sin ambigüedades
Verificación del nivel de integridad de la seguridad (SIL) a través de un procedimiento de prueba asistido por un asistente que desvela fallos peligrosos no detectados
Applications
Diagnóstico de procesos y dispositivos
Los fallos de los instrumentos no detectados pueden aumentar la probabilidad de una interrupción en un Sistema Instrumentado de Seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar el tiempo de inactividad, es necesario un diagnóstico fiable y preciso de los sensores.
Nuestra experiencia en el campo
La tecnología de sensores Heartbeat para autodiagnóstico de Endress+Hauser facilita un diagnóstico preciso y a tiempo de los fallos de equipo. Nuestros instrumentos inteligentes llevan a cabo más de 80 mediciones de diagnóstico internas en segundo plano, que incluyen una cobertura diagnóstica de hasta el 98 %. Los resultados pueden monitorizarse cómodamente desde nuestra aplicación para dispositivo móvil Netilion Health, que proporciona mensajes de diagnóstico transparentes y estandarizados para una intervención simplificada.
Garantice la seguridad de sus procesos con unas interrupciones de proceso mínimas
Logre un mantenimiento económico gracias a un sistema inteligente de datos y diagnósticos
Permita unas intervenciones de mantenimiento económicas, focalizadas y a tiempo
La verificación de instrumentos es una actividad crítica para garantizar que el rendimiento correcto de la base instalada; sin embargo, ha de efectuarse con una interrupción de procesos mínima.
Nuestra experiencia en el campo
Heartbeat Technology de Endress+Hauser permite realizar la verificación de instrumentos en cualquier momento. El protocolo de verificación generado automáticamente proporciona resultados precisos y la prueba que exigen las normativas de seguridad. También ofrecemos un procedimiento guiado por asistente para los tests de prueba SIL, que les guía paso a paso durante toda la prueba.
Obtenga resultados documentados y claros de las pruebas
Reduzca las tareas de verificación durante los intervalos de parada planificados
Gane flexibilidad en la planificación de sus tests de prueba
Para garantizar una seguridad de procesos constante, resulta necesario practicar tests de prueba con regularidad, aunque con ello se reduzca la disponibilidad del sistema.
Nuestra experiencia en el campo
Equipados con Heartbeat Technology, los equipos de Endress+Hauser proporcionan datos de equipo y proceso detallados que permiten detectar tendencias y, por extensión, planificar intervenciones de mantenimiento predictivo. Nuestros clientes pueden optimizar sus intervenciones y ampliar los intervalos de los tests de prueba sin comprometer la seguridad.
Planifique sus actuaciones de mantenimiento predictivo a partir de unos datos en tiempo real
Optimizar los procesos y el mantenimiento para aumentar la eficiencia y la seguridad
Amplíe los ciclos entre los tests de prueba y aumente la disponibilidad de su sistema
Las normativas relativas a la industria química estipulan tests de prueba regulares y documentados de los sistemas instrumentados de seguridad, que representan un coste adicional en las operaciones de planta, no solo en términos de tiempos de parada e interrupciones de proceso, sino también en cuanto a la disponibilidad del personal de la planta y las necesidades de certificación y formación.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestro servicio de tests de prueba SIL le permite externalizar esta tarea crítica, desde las inspecciones en planta, pasando por los tests de prueba hasta la elaboración de documentación. Nuestros expertos en seguridad funcional certificados pueden efectuar la gama completa de tests, desde simples pruebas del lazo de control hasta tests personalizados en aplicaciones complejas.
Implante un sistema de seguridad de planta con identificación de fallos y riesgos
Reduzca los tiempos de parada no planificados con pruebas preventivas
Garantice su conformidad con las normas y regulaciones
Endress+Hauser ofrece una amplia gama de instrumentos equipados con Heartbeat, una tecnología que ofrece un alto nivel de disponibilidad de sistema con el mínimo esfuerzo.
Un sistema de instrumentación de seguridad (SIS) reduce el riesgo de un proceso específico.
Ventajas
Como operador de una planta química, usted tiene una responsabilidad especial con respecto a la seguridad. La tecnología Heartbeat le permite optimizar las pruebas de su SIS, manteniendo la seguridad de la planta de última generación sin comprometer la disponibilidad, y todo ello con un esfuerzo mínimo. Integrada en una amplia gama de nuestros instrumentos, esta tecnología proporciona notificaciones de diagnóstico y datos de monitorización concisos y estandarizados que le permiten realizar el servicio y el mantenimiento de sus sistemas precisamente cuando es necesario.
31
países con embajadores de la seguridad formados y listos para dialogar sobre los aspectos de seguridad que le preocupan
100+
equipos con certificación SIL que proporcionan la mejor solución para su aplicación
10
millones de equipos de seguridad instalados en aplicaciones durante los últimos 65 años
El agua, los refrescos, los productos lácteos, químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Elija el equipo de nuestro completo portafolio de productos que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
Caudalímetro
Caudalímetro
El agua, el gas natural, el vapor, el aceite mineral y los productos químicos son algunos de los fluidos que deben medirse de forma periódica. Seleccione el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de sus procesos.
Nivel
Nivel
Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados
Presión
Presión
Instrumentos potentes para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Software
Software
Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.
Productos del sistema
Productos del sistema
Applicator
Medición de temperatura
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Casos relacionados
Seguridad
Almacenamiento y transporte seguro y eficiente de productos químicos
Reduzca los riesgos para su salud, sus equipos y el entorno sin comprometer su disponibilidad y eficiencia.
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Ciencias de la vida: Tecnología innovadora para la excelencia de los procesos
Asóciese con nosotros para acelerar su viaje desde el banco de pruebas hasta la producción, minimizando el riesgo en cada paso
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Alimentación y bebidas: Confíe en la calidad
Su colaborador para cumplir con las normativas higiénicas mundiales, asegurar una calidad de producto constante y una disponibilidad de planta, conservar los recursos y reducir los costes.
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Servicios de suministro: Gestión de aplicaciones de vapor y aguas industriales
Logre una gestión de los servicios de suministro más eficiente, segura y fiable. Confíe en Endress+Hauser para mejorar sus sistemas de energía de vapor y el tratamiento de las aguas industriales. Aquí encontrará más información sobre nuestra oferta.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .