![Sonda de temperatura multipuntoiTHERMTMS01 MultiSens Flex Sonda de temperatura multipuntoiTHERMTMS01 MultiSens Flex](/__image/a/2262441/k/8d9491e4bf3ead600305f1ca3701cafd427d1aba/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMS01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 2 conforme a IEC 60584
ASTM E230 y ANSI MC 96.1 -
Tiempo de respuesta
en función de la configuración:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8 s
t90 = 2 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–210 °C … 760 °C
(–346 °F … 1.382 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Tipo T:
–270 °C … 370 °C
(–454 °F … 698 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 30.000,00 mm (1.181")
Ámbito de aplicación
Al cumplir con los estándares de seguridad más exigentes, es posible personalizar el iTHERM TMS01 para diversas aplicaciones. Flexible en disposición 3D, proporciona un perfil de temperatura completo utilizando una única sonda. El equipo se puede configurar con o sin termopozos para conseguir tiempos de respuesta, fuerzas mecánicas y facilidad de sustitución óptimos. Está disponible con tecnología TC, RTD o con nuestro iTHERM StrongSens.
Industria petroquímica
Industria de Oil & Gas
Procesos de la industria de química
Ventajas
Diseño modular y flexible para un uso fácil, listo para ser instalado para mediciones en contacto directo o mediante tubos de protección dedicados al sensor. El equipo también se puede instalar en termopozos ya existentes
Infinitas configuraciones de distribución de sensores 3D para cualquier configuración de monitorización de procesos deseada
Gran nivel de personalización gracias a un diseño de producto modular para una instalación, integración de procesos y mantenimiento sencillos
Gran nivel de compatibilidad de inserción en procesos según los estándares IEC 60584, ASTM E230 e IEC 60751
Protección a sobrecalentamiento de electrónica para mayor durabilidad del producto
Cumple con diferentes tipos de protección para uso en zonas explosivas para una fácil integración en proceso
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
![Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Sonda de temperatura multipunto con TC y RTD de contacto directo modular
para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímicasEN ES 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Idioma:
Español
Versión:
15/06/2022
Tamaño del archivo:
7.5 MB
Nombre del archivo:
TI01256TES_0422-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Sonda de temperatura multipunto de cable patentada para aplicaciones de
las industrias petroquímicas y de hidrocarburos. Para usar c
omo elemento de inserción en termómetros multipunto, como el MultiSens
Flex TMS0x.EN ES 29/09/202303/05/2019Idioma:
Español
Versión:
29/09/2023
Tamaño del archivo:
9.8 MB
Nombre del archivo:
TI01346TES_0223-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS01
Sonda de temperatura multipunto con TC y RTD de contacto directo modular
para aplicaciones de petróleo, gas y petroquímicasEN ES 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Idioma:
Español
Versión:
30/06/2022
Tamaño del archivo:
8.9 MB
Nombre del archivo:
BA01471TES_0422-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteIdioma:
Alemán
Versión:
02/06/2023
Tamaño del archivo:
6.7 MB
Nombre del archivo:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (publicación)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/09/2018
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (publicación)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsIdioma:
Inglés
Versión:
02/06/2023
Tamaño del archivo:
6.7 MB
Nombre del archivo:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieIdioma:
Alemán
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
38.5 MB
Nombre del archivo:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesIdioma:
Inglés
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
39 MB
Nombre del archivo:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Folleto de competencia (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-