Reduzca el consumo de recursos y el riesgo al mismo tiempo que maximiza el rendimiento
Nuestras últimas innovaciones en el sector químico garantizan que su planta funcione de forma eficiente con una tecnología de medición innovadora, sin dejar de cumplir todas las normativas de seguridad. Nuestra misión es ayudarle a optimizar su consumo de recursos y a maximizar el rendimiento. Esta nueva solución se diferencia de las funciones de autodiagnóstico, la tecnología de conectividad y de seguridad desde el diseño.
Transmisor de presión
Transmisor de presión inteligente con Ethernet-APL
Este transmisor pertenece a la nueva generación Cerabar. El transmisor es resistente y admite control remoto mediante una aplicación desde un dispositivo móvil y una conexión Bluetooth segura. El software está diseñado para simplificar el manejo, ya que los asistentes intuitivos guían al usuario durante la configuración, los tests de prueba y la verificación del equipo. Heartbeat Technology ofrece funciones de verificación y monitorización para detectar anomalías no deseadas, p. ej. cambios en las características del lazo de control.
Con Heartbeat Technology puede verificar el estado de funcionamiento del equipo mientras el proceso está en marcha
Indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico
Precisión: hasta +/–0,025 %
PROFINET con Ethernet APL
Reduzca los fallos sistemáticos; puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Caudalímetros Ethernet-APL para productos químicos
Los caudalímetros Ethernet APL aumentan la eficiencia, fiabilidad y seguridad de los procesos de producción química al proporcionar una comunicación rápida fiable y normalizada de los datos críticos del caudal.
El servidor web integrado proporciona un acceso remoto sencillo para la parametrización, la localización y resolución de fallos
Integración en el sistema de última generación mediante paquetes FDI
Diagnóstico, verificación y monitorización continuos mediante Heartbeat Technology
Interfaces persona-ordenador táctiles y de última generación en el servidor web y DTM
Parametrización guiada para una fácil utilización
Driver del equipo para comunicación cíclica (por ejemplo, GSD para PROFINET) almacenado en el equipo
Encuentre el producto que mejor se adapte a su aplicación
¿Tiene dudas sobre qué instrumento elegir para su aplicación y punto de medición específicos? Nuestra herramienta Applicator facilita la selección de productos para su sector. ¡Pruébela!
El Deltabar PMD50 es un transmisor de presión diferencial con membrana metálica. Está optimizado para aplicaciones estándar y es apto para su uso en la industria química.
El Cerabar PMP50 es un transmisor de presión con membrana metálica. Está optimizado para aplicaciones estándar y es apto para su uso en la industria química.
Detección de vapor húmedo fiable para la eficiencia energética en aplicaciones de vapor, disponible como versión separada o compacta; ahora también con Ethernet APL.
El Micropilot FMR62B se en la medición de nivel sin contacto en aplicaciones con líquidos exigentes. Los productos corrosivos y las altas temperaturas no son rival para el sensor por radar de alta precisión.
Medición de caudal no invasiva, de precisión constante, incluso en condiciones exigentes, ahora también para aplicaciones a temperaturas elevadas o medición de hidrocarburos líquidos.
Transmisor de temperatura PROFINET® como cabezal o equipo de campo con dos entradas de sensor universales, apto para el uso en zonas con peligro de explosión y aplicaciones exigentes con Ethernet-APL™.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .