Sistemas de monitorización de la calidad del agua para agua potable
Respete los límites que legales con nuestros sistemas de monitorización de la calidad del agua compactos e inteligentes
La producción y el suministro de agua para consumo público conlleva unos desafíos únicos. Pueden monitorizarse múltiples parámetros con frecuencia, coherencia y precisión para mantenerse en conformidad incluso con los estándares de calidad más estrictos. La instalación y configuración de los equipos necesarios puede ser compleja, larga y costosa. Con tecnologías de medición punteras, soluciones llave en mano y consultoría experta, Endress+Hauser ofrece soluciones completas para el análisis fiable y eficiente del agua potable.
Reduzca el consumo de agua en hasta un 80 % con nuestras soluciones punteras
Adaptadas a las especificidades de sus requisitos y de instalación fácil, nuestras soluciones de monitorización integran los equipos más avanzados, las tecnologías Memosens y Liquiline para permitir mediciones económicas y fiables de sus puntos de control críticos. Requieren un espacio de instalación y un consumo de agua mínimos. Características como la resistencia a la humedad, los sensores precalibrados y una variedad de protocolos de comunicación de datos se combinan en aras de la simplificación, la integración, la puesta en marcha y las tareas de operación y mantenimiento.
Cómo le podemos ayudar
Aplicamos nuestra prolongada experiencia industrial en el tratamiento de aguas y aguas residuales para ofrecer soluciones que no solo proporcionan mediciones de los parámetros de calidad del agua potable con fiabilidad y facilidad, sino que también le preparan para mantenerse en conformidad con los requisitos cambiantes de la industria, e incluso superarlos.
Nuestras soluciones de llave en mano plantean fases de diseño y planificación rápidas y económicas, y una variedad de interfaces de conexión analógicas, digitales y de tipo IIoT simplifica la integración.
Gracias a una instalación y puesta en marcha directas de los puntos de medición, la solución simplemente ha de atornillarse a la pared y conectarse a la fuente de alimentación para estar operativa.
Nuestros paneles adaptables dotados con la marca CE le permiten mantenerse en conformidad con las reglamentaciones locales.
Las funciones predictivas de nuestra única Memosens Technology le avisan cuando se requiere calibración o mantenimiento, de modo que le liberan de someterse a calendarios fijos y reducen sus costes de mantenimiento. La calibración de su sensor puede hacerse fácilmente en el laboratorio.
Benefíciese de nuestra continua asistencia local con expertos durante todo el ciclo de vida útil de sus activos, aumentada en su caso con conectividad IIoT para la monitorización a distancia.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Endress+Hauser analytical panels deliver measurements that are accurate and reliable. They are easy to operate and feature a clean and tidy design. I can recommend them highly to other waterworks.
Endress+Hauser es su taller de proveedor único para un análisis eficiente y fiable del agua potable. Simplificamos y reforzamos la monitorización de los datos de calidad del agua y le empoderamos para poder mantenerse en conformidad con los estándares...
Endress+Hauser es su taller de proveedor único para un análisis eficiente y fiable del agua potable. Simplificamos y reforzamos la monitorización de los datos de calidad del agua y le empoderamos para poder mantenerse en conformidad con los estándares locales.
Cámara de flujo compacta para minimizar el consumo de la muestra
Integración directa a sus redes de comunicación (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitorización remota desde servidor web y conexión a la nube)
Heartbeat Technology y funciones de diagnóstico de sensor integradas para un mantenimiento basado en las condiciones y una comprobación amigable de todo el punto de medición
Disponibilidad de tubos de materiales diversos, incluidos el PTFE, el PVC-U o el acero inoxidable
Características opcionales, que incluyen válvulas para la toma de muestras y la limpieza automática
El equipo Oxymax COS22D protege sus productos, procesos y equipos de planta de las influencias del oxígeno. Su medición fiable y estable le ayuda a monitorizar y controlar mejor sus aplicaciones.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Garantice la fiabilidad del punto de medición y un rendimiento alto del proceso desde el comienzo con los servicios de puesta en marcha del equipo de Endress+Hauser.
Descargas
La solución fiable y compacta para la monitorización de agua potable
Eche un vistazo a los paneles de Endress+Hauser desarrollados específicamente para la monitorización de agua potable, que le simplifican mucho el trabajo.
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para el sector del tratamiento de aguas. Memosens y Liquiline además de las soluciones de monitorización, que facilitan su trabajo en las instalaciones de suministro de agua.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Sistemas de monitorización para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Sistemas de monitorización para el tratamiento de aguas residuales urbanas
Descubra la monitorización inteligente de Endress+Hauser para plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumpla con los valores límite que exige la ley, de eficiencia mejorada con nuestros sistemas de monitorización llave en mano, económicos y de uso fácil.
Gestión inteligente de redes de agua
Gestión inteligente de redes de agua
Con esta solución de monitorización inteligente, gana transparencia total en todas las actividades de su red de agua potable o de aguas residuales. Averigüe cómo puede ahorrar tiempo y asimismo reducir costes energéticos y operativos.
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.
Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control
Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico, y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes.
Sistemas de monitorización del agua para procesos industriales
Sistemas de monitorización del agua para procesos industriales
Monitorización eficiente, económica y en conformidad de la calidad del agua de proceso para sus procesos de producción con soluciones llave en mano de Endress+Hauser.
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una mayor fiabilidad en la eliminación de nitrógeno de aguas residuales, procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de energía.
Monitorización del buen estado de los activos en agua y aguas residuales
Monitorización del buen estado de los activos en agua y aguas residuales
Descubra las soluciones para la industria del agua de Endress+Hauser para garantizar de forma flexible y eficiente la seguridad del agua de acuerdo con un cumplimiento normativo contrastable.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .