Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Eliminación de fósforo conLiquilineControl

Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control

Cumpla de forma segura los valores de alarma, optimice la precipitación de fosfato y reduzca el volumen de fango

Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales utilizan precipitación química de fosfato para eliminar el fósforo de las aguas residuales. Sin embargo, las cargas de fosfato pueden fluctuar, y eso dificulta la dosificación óptima del precipitante. Si la dosis es demasiado baja, no se cumplirán los límites estrictos de fósforo. Por el contrario, una sobredosis significa un mayor volumen de fangos, y por lo tanto mayores costes en eliminación de desechos, además de desperdiciar el costoso precipitante. Además, la salinidad en la biología aumenta, lo que provoca corrosión en la planta.

  • Ahorre hasta un 30 % de precipitante de fosfato

    ¡Optimice la dosis de precipitante de fosfato y consiga un importante potencial de ahorro! La dosificación funciona en un nivel óptimo si su planta se mantiene fiablemente dentro de los valores de alarma y no utiliza más precipitante de lo necesario. ¿Cómo optimiza la precipitación de fosfato? Mediante el sistema Liquiline Control. Dosifica el precipitante automáticamente según la carga real y su valor de alarma de fósforo específico. El resultado es una eliminación de fósforo de las aguas residuales fiable y que ahorra recursos.

Bombas para dosificación de precipitantes de fosfato ©Endress+Hauser

Nuestra solución Liquiline Control para la eliminación de fósforo automatizada de aguas residuales controla sus bombas de dosificación de precipitantes de acuerdo con la carga existente y sus valores de alarma de fósforo concretos.

La baja concentración de ortofosfato después del tratamiento de aguas residuales atenúa la eutrofización ©Endress+Hauser

La automatización de la eliminación de fosfato asegura una baja concentración de fósforo en el efluente de su planta de tratamiento de aguas residuales durante las fases de carga máxima y baja.

Depósito en una planta de tratamiento de aguas residuales para productos químicos a base de hierro o aluminio ©Endress+Hauser

Liquiline Control funciona con precipitantes mixtos y basados en hierro y aluminio. Puede cambiar el precipitante en cualquier momento, p. ej. si quiere utilizar un químico diferente en verano y en invierno.

Eliminación de fósforo con precipitación química de fosfato ©Endress+Hauser

El precipitante continua añadiéndose hasta que llega al valor objetivo que ha configurado para el fosfato y el valor de alarma del fósforo se cumplen de forma fiable.

LiquilineIndicador con pantalla táctil de Control ©Endress+Hauser

La eliminación de fósforo con Liquiline Control evita la sobredosificación de precipitante, previniendo así un aumento de la salinidad de la biología que lleve a la corrosión y el aumento del volumen del fango.

La solución de eliminación de P se puede utilizar con una tableta o un móvil ©Endress+Hauser

Se puede acceder al sistema de control con una tableta o un móvil mediante una conexión VPN segura, lo cual le permite gestionar los valores medidos y parámetros independientemente de su localización y las condiciones climatológicas.

Operación de la dosificación de productos químicos desde la sala de control de procesos ©Endress+Hauser

Gestione la solución de dosificación de precipitante de fosfato desde su centro de control de procesos o …

Funcionamiento de la solución de eliminación de fósforo a través del indicador con pantalla táctil ©Endress+Hauser

… con un indicador en planta. Puede utilizar su propio monitor o podemos proporcionarle un indicador con pantalla táctil.

El analizador de ortofosfato Liquiline System CA80PH ©Endress+Hauser

El analizador de ortofosfato, Liquiline System CA80PH, proporciona valores medidos reproducibles y fiables que utiliza Liquiline Control para regular la dosificación del precipitante en los clarificadores.

Mapa de procesos de eliminación de fósforo en plantas de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Visión general del proceso de eliminación de fósforo y nitrógeno de las aguas residuales

Cómo le podemos ayudar

Liquiline Control es una solución de automatización que utiliza la medición de caudal continuo y la medición de fosfato para controlar sus bombas dosificadoras de precipitante. Puede ajustar rápidamente la dosificación del precipitante en el caso de cambios en las cargas de fósforo o los caudales. Esto asegura la eliminación eficiente del fósforo de las aguas residuales, lo que significa que utiliza menos precipitante de fosfato y, por lo tanto, reduce los costes. Además, la dosificación optimizada del precipitante evita la salinización de la biología y los grandes volúmenes de fangos.

  • Cumplimiento total de los valores de salida de planta prescritos para fósforo, incluso con influencias dinámicas y picos de carga elevados

  • Consumo optimizado de precipitante de fosfato basado en la carga real

  • Control de tres bombas dosificadoras al mismo tiempo

  • Puede utilizar precipitantes de fosfato a base de hierro, de aluminio o mixtos para la eliminación química de fósforo

  • El proceso está completamente bajo su control, ya que puede cambiar a operación manual en cualquier momento

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

  • Lo que ofrecemos

    Liquiline Control es una solución de automatización basada en PLC que garantiza una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes. Está diseñ...

  • Hardware y Software

    • Basado en un controlador lógico programable (PLC)

    • Disponible para la instalación en armarios o como armario llave en mano independiente

    • Fácil integración en sistemas de control de procesos (PCS) mediante comunicación de bus de campo digital o uso como...

  • Servicios

    • Asesoramiento

    • Gestión de proyectos

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")

    • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")

    • Certificado (CE)

    • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser...

Descargas

    • Revista de empresa
    Brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Controlled by Liquiline Control

    • Revista de empresa

    Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente

    Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.

    • Hechos de la empresa
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Hechos de la empresa

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria