Solución práctica de medición de la temperatura: sonda de temperatura iTHERM TrustSens, adaptador FieldPort SWA50
No disponible en su mercado
Acceda fácilmente al estado de calibración
Minimice los gastos eliminando los costes relacionados con la calibración y optimizando los ciclos de calibración.
Reduzca los riesgos y elimine los fallos no detectados:
Mayor transparencia del proceso
Mayor seguridad del producto
Sondas compactas de temperatura
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Los termómetros compactos combinan todos los componentes en un único conjunto no desmontable. Gracias a su diseño pequeño y ligero, su rentabilidad, su aprovechamiento óptimo del espacio, su funcionamiento fiable y su facilidad de instalación y puesta en servicio, cumplen a la perfección los requisitos de la instrumentación de procesos moderna. Dentro de nuestra racionalizada cartera, ofrecemos la máxima versatilidad para uso industrial o higiénico: desde diferentes señales de comunicación hasta una amplia gama de conexiones de proceso.
iTHERM CompactLine
La familia iTHERM CompactLine se ha diseñado cuidadosamente para evitar complejidades innecesarias y lograr una relación calidad-precio equilibrada. Fáciles de usar y versátiles, estos instrumentos están diseñados para una amplia gama de aplicaciones en las industrias de ciencias de la vida, alimentación y bebidas, y procesos en general. La inclusión de tecnología de medición de alta calidad, como los sensores de respuesta más rápida y la adaptación sensor-transmisor, garantiza tiempos de respuesta y precisión máximos.
Descripción del catálogo
Diferentes conexiones a proceso disponibles para aplicaciones higiénicas y la mayoría de industrias.
Endress+Hauser ha desarrollado la primera tecnología de sensor de temperatura autocalibrable del mundo diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas que requieren un estricto cumplimiento de las normativas FDA y GMP. La unidad de sensor combina una RTD Pt100 estándar con un elemento de referencia de punto fijo de alta precisión que hace uso del efecto de temperatura Curie para generar una señal de calibración fiable. Esta galardonada tecnología ayuda a minimizar los riesgos y las incertidumbres de medición en procesos críticos.
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 con sensor Pt100 autocalibrado
The right fit for critical hygienic applications in life sciences and food & beverage
Self-calibration explained: Taking advantage of the Curie-temperature
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 con sensor Pt100 autocalibrado
The right fit for critical hygienic applications in life sciences and food & beverage
Self-calibration explained: Taking advantage of the Curie-temperature
Termopozos en T y en codo
Nuestros termopozos higiénicos Endress+Hauser están diseñados sin soldaduras ni puntos muertos, por lo que son fáciles de limpiar e ideales para aplicaciones higiénicas y asépticas. Se sueldan a las tuberías de proceso, no son desmontables y se fabrican a partir de una sola pieza de acero inoxidable. Incluso con longitudes de inmersión muy cortas, estos termopozos son ideales para su uso en tuberías, recipientes o depósitos higiénicos o asépticos.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .