![iTHERM TrustSens TM372 Hygienic termómetro compacto, estilo norteamericano iTHERM TrustSens TM372 Hygienic termómetro compacto, estilo norteamericano](/__image/a/2962475/k/102e22fc2797999cf52ef8691b2eacb038ab6526/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TrustSens_iTHERM_TM371.jpg)
Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Tiempo de respuesta
t50 = 2,5 s
t90 = 9,5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–40 °C … 160 °C
(–40 °F … 320 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 28" (711 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
La premiada sonda de temperatura inteligente con transmisor HART® integrado y Heartbeat Technology presenta mundialmente el primer sensor RTD capaz de autocalibrarse in situ de forma completamente automatizada. Elimina con eficacia el riesgo de faltas de conformidad no detectadas, reduce los tiempos de parada de la producción, aumenta la seguridad de producto y la eficiencia de los procesos en aplicaciones de las industrias de alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida. El equipo cumple rigurosamente la normativa FDA 21 CFR parte 11 y las normas GMP.
Diseñado especialmente para usarse en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de alimentación y bebidas y de las ciencias de la vida
Rango de medición: de –40 a 190 °C (de –40 a 374 °F)
Rango de presión de hasta 50 bar (725 psi)
Clase de protección IP65/67 o IP69K
Comunicación: Salida analógica de 4 a 20 mA, protocolo HART®
Ventajas
Reducción de riesgos y costes gracias a la autocalibración y a Heartbeat Technology
Sin paradas de producción debido a una calibración automatizada y completamente trazable
Documentación automatizada, memoria para 350 puntos de calibración
Certificado de calibración imprimible, comprobante de auditoría
-
Verificación automática de bucle de 4 a 20 mA para ahorrar tiempo y aumentar la seguridad en su proceso. Vea cómo iTHERM TrustSens puede realizar una verificación de bucle totalmente automatizada en cinco sencillos pasos. El video muestra la configuración del dispositivo y los beneficios para su proceso.
Eliminación de faltas de conformidad o fallos no detectados
Certificaciones y aprobaciones internacionales:
- EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose, Protección contra explosiones, por ejemplo, ATEX/IECExMáxima precisión del punto de medición mediante la alineación sensor-transmisor
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
![Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Idioma:
Español
Versión:
04/04/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2524.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM TrustSens TM372
Sonda compacta de temperatura de estilo EE. UU. para aplicaciones
higiénicas y asépticas
Comunicación HARTEN ES 31/10/202214/02/2022Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
TI01612TES_0222-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura de tipo métrico para aplicaciones
higiénicas y asépticas
Comunicación HARTEN ES 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01292TES_0822-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTHERM TrustSens TM372
Sonda compacta de temperatura de estilo EE. UU. con autocalibración
Comunicación HARTEN ES 31/10/202231/03/2022Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02224TES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 en combinación con iTHERM TrustSens TM37x y el
software Field Data Manager (FDM)EN ES 15/12/202230/11/2018Idioma:
Español
Versión:
15/12/2022
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA01887RES_0222-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura de estilo métrico con autocalibración
Comunicación HARTEN ES 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA01581TES_0622-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTHERM TrustSens TM372
Termometro compatto in "US style" con autotaratura
Comunicazione HARTIdioma:
Italiano
Versión:
31/03/2022
Tamaño del archivo:
4 MB
Nombre del archivo:
BA02224TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTHERM TrustSens TM372
Sonda compacta de temperatura con función de autocalibración
Comunicación HART®EN ES 19/01/202331/03/2022Idioma:
Español
Versión:
19/01/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01563TES_0223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Sonda compacta de temperatura con función de autocalibración
Comunicación HART®EN ES 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Idioma:
Español
Versión:
19/01/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01272TES_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Idioma:
Inglés
Versión:
13/05/2022
Tamaño del archivo:
326.3 KB
Nombre del archivo:
XA02869T09_EN.pdf
-