Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del sensor de temperatura RTD sanitario TM401

iTHERM ModuLine TM401
Termómetro modular higiénico

Termómetro de contacto directo RTD métrico fundamental para aplicaciones higiénicas

TM401
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico
    aplicaciones higiénicas
    aplicaciones asépticas
    conexiones higiénicas al proceso
    con cuello

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    sin inserto intercambiable

  • Tubo de protección de diámetro exterior / Elemento de inserción

    6,0 mm (0,24")
    8,0 mm (0,31")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 400 mm (15,75")

  • Tubería/termopozo protector del material

    316L

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    triclamp
    microclamp
    conexiones clamp conforme a ISO 2852
    Ingold
    G3/4"Liquiphant
    G1"Liquiphant
    Varivent
    SMS 1147
    unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida

  • Aspereza de la superficie Ra

    0,76 μm (30 μin)
    0,38 μm (15 μin)

  • Rango de temperatura de operación

    PT100:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Precisión

    clase A según IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    según la configuración

  • Integración del transmisor de cabezal

    sí (4 … 20 mA, HART)

  • Certificación

    SIL (solo el transmisor)