Para aplicaciones exigentes: radar Micropilot de 80 GHz
Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
La nueva generación de nuestro radar de espacio libre Micropilot de 80 GHz satisface sus requisitos individuales para unos procesos en planta más seguros y eficientes. El acceso remoto sencillo garantiza la máxima seguridad para las personas. Utiliza asistentes para una configuración y una toma de muestras guiadas que previenen errores humanos. Nuestra Heartbeat Technology con detección de espuma lo ayuda a mejorar la eficiencia de su planta. El ancho de banda del sensor de radar de 80 GHz es compatible con casi todas las aplicaciones de radar de la industria química, incluyendo aplicaciones exigentes.
Ventajas
Portfolio con una gama amplia: La amplia gama de equipos Micropilot de 80 GHz incluye algunas características nuevas, como las que se han diseñado para el uso en aplicaciones con temperaturas particularmente altas o bajas.
Seguridad: Además de contar con nuestros más de 20 años de experiencia en SIL, los asistentes y el acceso remoto al equipo mediante aplicación protegen a su personal y garantizan una seguridad de proceso óptima.
Heartbeat Technology: La Heartbeat Technology y el índice de precisión de radar (RAI) ofrecen una verificación con trazabilidad, que reduce considerablemente sus esfuerzos en calibración y documentación.
Simplicidad: Gracias a un funcionamiento intuitivo con datos en tiempo real y que están presentados según las normas NAMUR, se pueden resolver los problemas rápida y fácilmente. Todos los parámetros están protegidos contra modificaciones involuntarias.
Preparado para el futuro: La nueva gama de equipos de radar es una inversión para el futuro digital. Incluye nuevas opciones de comunicación de última generación como Ethernet APL para la transmisión de datos de alta velocidad y redes estandarizadas.
Muchos ámbitos de aplicación
Sean cuales sean sus requisitos, nuestra nueva generación de equipos de radar de 80 GHz es adecuada para las aplicaciones más exigentes, de más de 450 °C y 160 bar. Estos equipos se han desarrollado desde cero de acuerdo con la IEC 61508 y con nuestros años de experiencia en SIL. La amplia gama de equipos de medición disponibles y soluciones preparadas para el futuro como Ethernet-APL hacen que la nueva gama cumpla con sus requisitos.
Seguridad de máxima
Independientemente de cuáles sean sus requisitos de seguridad particulares, nuestra generación de equipos de radar los tiene cubiertos. Las funciones de análisis y operación remotos mediante smartphone o tableta garantizan que los empleados tengan la máxima protección al instalar y utilizar los equipos. Esto es una gran ventaja en zonas con peligro de explosión o de difícil acceso.
Los asistentes que guían, por ejemplo, el bloqueo SIL o los test de prueba ayudan a reducir en gran medida los errores sistemáticos. En caso de que necesite sustituir el equipo, su personal técnico puede utilizar HistoROM para transferir rápidamente parámetros sin perder ningún dato.
Heartbeat Technology
La Heartbeat Technology con funciones de diagnóstico, monitorización y verificación hace que la nueva generación de sensores de radar de 80 GHz esté preparada para el futuro digital. Todos los equipos cumplen ya con las expectativas de la tecnología del mañana. Se detectan irregularidades como la formación de espuma de forma rápida y fiable. El mantenimiento predictivo aumenta la seguridad de proceso y alarga los intervalos entre tareas de mantenimiento. El diagnóstico de proceso permanente y el autodiagnóstico aumentan la eficiencia y la productividad de sus procesos en planta.
Gracias a las Heartbeat Technology y el índice de precisión de radar (RAI) es posible una verificación trazable según DIN ISO 9001. Esto sirve de base para alargar los ciclos de calibración y reducir la carga de trabajo y los costes en documentación. En menos de tres minutos tiene lugar la verificación directamente en el punto de medición, sin tener que retirar el equipo ni interrumpir el proceso. La documentación se crea automáticamente.
Rangos de temperatura alta
¿Sus procesos son particularmente exigentes para su tecnología de medición en términos de presiones de proceso o altas temperaturas en los depósitos de reacción, por ejemplo? Aquí se puede usar el Micropilot FMR62B sin problema, en productos cambiantes y con superficies móviles o agitadores, de –196 a 450 °C y de –1 a 160 bar. El funcionamiento de alta precisión del radar de 80 GHz le proporciona resultados de medición precisos también en muchas otras aplicaciones.
El estrecho ángulo de abertura del haz es un factor importante. Beneficios adicionales: Ejecuciones de prueba guiadas para test de prueba SIL, suma de comprobación (CRC) para todos los ajustes de parámetros relacionados con la seguridad y detección de espuma gracias a Heartbeat Technology.
Productos con peligro de explosión
Si se elaboran productos intermedios extremadamente peligrosos, es necesario almacenarlos tomando las precauciones de seguridad más estrictas. Aquí es donde destacan el diseño del nuevo sensor de radar y la amplia experiencia en SIL de Endress+Hauser. Todos los equipos son compatibles con aplicaciones SIL2, con una redundancia homogénea incluso para las SIL3. Se han desarrollado completamente según IEC 61508, por lo que tienen un nivel de diagnóstico extremadamente elevado.
Una separación de proceso cerámica, una junta de vidrio adicional y unos materiales muy resistentes aumentan la seguridad de la planta. Una operación sin mantenimiento e intuitiva garantizan que sus empleados estén protegidos contra posibles peligros.
Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
Micropilot para aplicaciones exigentes
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Descargas
-
-
Hechos de la empresa
Novedades - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
Novedades - La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
eBook - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
eBook - La nueva generación de sensores de radar de 80 Ghz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
Folleto informativo: Índice de precisión de radar de Heartbeat Technology
Folleto informativo: Índice de precisión del radar de Heartbeat Technology, para tener controlada la precisión
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-