La nueva gama de radares de 80 GHz Micropilot
Diseñado para exigencias especiales: la suya
La nueva generación de nuestros sensores de radar de espacio libre Micropilot de 80 GHz satisface sus requisitos individuales de simplicidad, seguridad inteligente y mayor eficiencia. Las nuevas tecnologías de comunicación, como Ethernet-APL, preparan su planta para el futuro. Heartbeat Technology aumenta la productividad de sus procesos. El extenso portfolio de productos ofrece soluciones para cualquier aplicación: en las industrias primaria, química y del petróleo y el gas, así como en centrales eléctricas y el sector energético.
Ventajas
Simplicidad: solo es necesario un breve periodo de formación para utilizar los equipos de la gama Micropilot. El funcionamiento es sencillo e intuitivo y se realiza en tiempo real. Los asistentes guían al usuario en la puesta en marcha y la comprobación de funciones.
Smart Safety: la gama de radares que garantiza seguridad funcional y del personal, gracias a la puesta en marcha guiada o al test de prueba con asistentes y la sencilla transmisión de parámetros mediante HistoROM. También se beneficiará de más de 20 años de experiencia en SIL.
Mayor productividad: Heartbeat Technology ofrece funciones de monitorización, diagnóstico y verificación de procesos. El diagnóstico de proceso permanente y el autodiagnóstico, así como el mantenimiento predictivo, reducen el tiempo de parada.
Funcionamiento: nuestra nueva generación de sensores de radar de 80 GHz combina la máxima precisión proporcionada por un nuevo chip de radar con la tecnología de radar de 80 GHz para ofrecer una excelente tecnología de medición de radar que puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Preparación para el futuro: los equipos están preparados para la transformación digital y la Industria 4.0, por ejemplo, gracias las opciones de comunicación de última generación como Ethernet APL, que permiten la transmisión de datos a alta velocidad, así como una mayor disponibilidad de la planta.
Amplia gama de aplicaciones
![sensor de radar de 80 GHz con acceso remoto para el sector de la minería, minerales y metales. Acceso remoto con el nuevo Micropilot](/__image/a/9602405/k/57761704d0128809179a60a914a49f351b13599e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-remote%20access-202204111529.jpg)
Listo para el futuro y para prácticamente cualquier aplicación: nuestro radar de 80 GHz satisface las necesidades y requisitos de los usuarios de una amplia gama de sectores e industrias. Para los clientes de la industria minera, mineral y metalúrgica, nuestros sensores de radar de 80 GHz facilitan el funcionamiento de una planta en todos los aspectos. Usted se beneficiará de la versatilidad y del fácil funcionamiento de los equipos.
![Sensor de radar de 80 GHz para la industria química y de petróleo y gas Fácil instalación con el nuevo Micropilot](/__image/a/9602410/k/439ee4ec8654ba026bb95b724b113fb65e4bbe9d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-Display%20mounting-202203091228.jpg)
En la industria de petróleo y gas y la química la seguridad funcional, del personal y la prevención de errores son fundamentales. Al medir niveles de sustancia nociva, a temperaturas extremas o en productos corrosivos, se beneficiará de nuestros 20 años de experiencia en SIL. Nuestros sensores de radar 80 GHz se pueden utilizar en hasta 450 °C y 160 bar y se han diseñado de conformidad con la norma IEC 61508.
![Micropilot para higiene - imagen de la industria Micropiloto para la higiene](/__image/a/9669842/k/cdc2fa027c9724af359a53049273c57a9e1d2b83/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_Industry%20picture_Hygiene_18.jpg)
El sensor de radar sin contacto Micropilot FMR63B también ofrece sencillez, seguridad y eficacia incluso en aplicaciones higiénicas. El dispositivo de medición de acero inoxidable también se puede limpiar con productos de limpieza agresivos y cumple las normas de conformidad más estrictas. La tecnología Heartbeat con detección de espuma y acumulación, así como el índice de precisión del radar aumentan la eficiencia y permiten ampliar los ciclos de calibración.
>> Descubra el radar de 80 GHz para aplicaciones higiénicas
Fácil de usar
![Micropilot montado en silo, fácil utilización Micropilot, fácil utilización](/__image/a/9602412/k/e86cf04828c06aa7c391d2bdf93ced1deb9ea217/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20Picture-Micropilot-Silo-easy%20operation-202204111240.jpg)
¿Quiere procesos lo más sencillos posibles? Solo es necesario un breve periodo de formación para utilizar los equipos de la gama Micropilot. El manejo a través de la aplicación SmartBlue de Endress+Hauser y smartphone o tableta es fácil e intuitivo y tiene lugar en tiempo real. La nueva interfaz de usuario le guía paso a paso en el proceso de puesta en marcha o las comprobaciones de funciones. La amplia gama de equipos de medición de radar de 80 GHz satisface los requisitos de prácticamente cualquier aplicación.
Mayor seguridad
![Guarde la medición de nivel con el acceso remoto Micropilot, seguridad inteligente](/__image/a/9602416/k/b34557bbaa1bf9d1186d4fb5207140b8eef80dbd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-micropilot-remote%20acess-chemical%20industry-202203091420.jpg)
¿Es importante para usted una seguridad infalible? Nuestros 20 años de experiencia en SIL, que hemos aprovechado en el desarrollo de nuestro nuevo sensor de radar de 80 GHz, reducen los riesgos que afectan a la seguridad de forma considerable y sistemática. Puede minimizar los costes de las pruebas y proteger al personal y el entorno de forma sostenible. Se reducen los errores sistemáticos mediante el uso de asistentes para la puesta en marcha, el bloqueo SIL y los test de prueba. El fácil acceso remoto a los equipos de medición garantiza que su personal pueda mantenerse alejado de las áreas de peligro.
Productividad aumentada
![mayor productividad en la medición de nivel Micropilot, mayor productividad](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
¿Tiene requisitos muy exigentes en materia de eficiencia? Mejore aún más la eficiencia con tecnologías de comunicación como Ethernet-APL. Además, Heartbeat Technology incrementa la fiabilidad y la productividad mediante diagnósticos. La verificación es posible directamente en el punto de medición, sin tener que interrumpir el proceso o sin tener que retirar el equipo. Las funciones de monitorización le proporcionan información para realizar un mantenimiento predictivo a la vez que amplía los intervalos de mantenimiento.
Diseñado para exigencias especiales: la suya.
La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz Micropilot
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Descargas
-
-
Hechos de la empresa
Novedades - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
Novedades - La nueva generación de sensores de radar de 80 GHz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
eBook - Diseñado para exigencias especiales, como la suya.
eBook - La nueva generación de sensores de radar de 80 Ghz - Micropilot
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
-
-
Hechos de la empresa
Folleto informativo: Índice de precisión de radar de Heartbeat Technology
Folleto informativo: Índice de precisión del radar de Heartbeat Technology, para tener controlada la precisión
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-