
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Cualquiera
-
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Cualquiera
-
Principales partes húmedas
Sin contacto
Ámbito de aplicación
El contenedor de fuente radiactiva FQG66 está diseñado para albergar la fuente radiactiva con las actividades más elevadas durante la detección radiométrica de nivel límite y la medición en continuo de nivel y densidad. La radiación se emite solo en una dirección casi sin atenuación y se atenúa en el resto de direcciones. Esto garantiza el máximo nivel de seguridad para el personal y una medición fiable.
Encierra la fuente radiactiva utilizada para la detección radiométrica de nivel límite, y la medición de nivel y densidad. Si se utiliza con detectores de centelleo de varilla de muy alta sensibilidad, proporciona las cargas radiactivas más bajas posibles en los alrededores.
Se usa si el efecto de apantallamiento de los contenedores de fuente radiactiva más pequeños (FQG61/62) es demasiado reducido
Actividad: 137 Cs 740 GBq (20.000 mCi), 60 Co a 185 GBq (5000 mCi)
Temperatura de proceso: Sin restricciones (medición externa)
Presión de proceso: Sin restricciones (medición externa)
Ventajas
La máxima seguridad gracias al nivel de clasificación en seguridad más elevado para la fuente suministrada (DIN 25426/ISO 2919, típicamente una clasificación de C66646) y una sustitución sencilla y fácil de la fuente radiactiva
El elevado nivel de apantallamiento evita la necesidad de zonas de control y asegura la posibilidad de instalación en las áreas afectadas
Cápsula de protección metálica adicional con junta tórica para proteger la fuente radioactiva ante influencias mecánicas y químicas
Necesidad de poco espacio y facilidad de montaje con diversos ángulos de emisión para una adaptación óptima a la aplicación
Candado para fijar la posición de conmutación de activación/desactivación (on/off) y proteger contra robos
Fácil identificación del estado de conmutación por unas mirillas de cristal en la tapa o desde un indicador remoto con conmutadores de proximidad
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Contenedor de fuente radiactiva FQG66
Versión en español - 06/2020
Medición radiométrica del nivel
EN ES 19/06/202028/02/201925/09/2015Idioma:
Español
Versión:
19/06/2020
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI01171FES_0320.pdf
-
-
-
Protección contra radiaciones
Product family: Strahlenschutzbehälter
Versión en inglés - 08/2016
Product root: FQG66- Region: Canada Approval agency: CNSC
Idioma:
Inglés
Versión:
25/08/2016
Tamaño del archivo:
222.9 KB
Nombre del archivo:
R-094-0160-0-2031.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Contenedor de fuente radiactiva FQG66
Medición radiométrica del nivel
EN ES 19/06/202028/02/201925/09/2015Idioma:
Español
Versión:
19/06/2020
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI01171FES_0320.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Contenedor de fuente radiactiva FQG66
Medición radiométrica del nivel
EN ES 19/06/202025/09/2015Idioma:
Español
Versión:
19/06/2020
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
BA01327FES_0220.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN ES 26/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/11/2015
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Source holder and gasket set Installation Instruction
Source container FQG66
EN ES 26/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/11/2015
Tamaño del archivo:
435.7 KB
Nombre del archivo:
EA01138FA2_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN ES 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
12/11/2021
Tamaño del archivo:
680.4 KB
Nombre del archivo:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Sight glass and vent screw Installation Instruction
Source container FQG66
EN ES 26/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/11/2015
Tamaño del archivo:
361.8 KB
Nombre del archivo:
EA01141FA2_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
O-ring cap Installation Instruction
Source container FQG66
EN ES 26/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/11/2015
Tamaño del archivo:
508.6 KB
Nombre del archivo:
EA01137FA2_0115.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Ball locking bolt Installation instruction
Source container FQG66
EN ES 02/09/2016Idioma:
Inglés
Versión:
02/09/2016
Tamaño del archivo:
625.6 KB
Nombre del archivo:
EA01182FA2_0116.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Slide bearing set Installation Instruction
Source container FQG66
EN ES 26/11/2015Idioma:
Inglés
Versión:
26/11/2015
Tamaño del archivo:
815.1 KB
Nombre del archivo:
EA01140FA2_0115.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN ES 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Idioma:
Inglés
Versión:
08/02/2019
Tamaño del archivo:
6.1 MB
Nombre del archivo:
ZE01020FA2_0418.pdf
-