Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel fiable en cisternas y pilas de almacenaje 

Soluciones de medición por radar para aplicaciones en sólidos

Los nuevos sensores de radar de espacio libre de 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B ofrecen una medición de nivel fiable en aplicaciones de sólidos básicos, independientemente de las influencias externas y de las propiedades del material. Las condiciones de superficie altamente variables debidas al rápido movimiento del material a granel no suponen ningún reto. Los esfuerzos de instalación y el funcionamiento se simplifican gracias al acceso remoto y en el dispositivo. Las pruebas de verificación y diagnóstico bajo demanda se guían mediante un asistente y pueden realizarse sin interrumpir el proceso.

MicropilotFMR20B, medición de nivel, pilas de almacenaje ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Rendimiento de medición fiable, independientemente de las condiciones meteorológicas, el estado físico del producto o la gran variabilidad de la granulometría, gracias a un chip de radar muy sofisticado, una amplia selección de opciones de instalación y una tapa de protección ambiental. 

  • Chip de radar de 80 GHz y antena de 80 mm desarrollados en nuestras instalaciones para mediciones precisas a una distancia de hasta 30 m.

  • La solución Heartbeat Technology permite realizar el diagnóstico y la verificación durante el funcionamiento sin retirar el equipo. Certificados, verificados y documentados según ISO 9001.

  • Las secuencias de configuración guiadas (llamadas "asistentes") simplifican considerablemente la puesta en marcha, los tests de pruebas y las verificaciones.

  • El uso remoto e intuitivo a través de una aplicación o mediante la pantalla táctil en color del equipo garantiza una puesta en marcha, operación y control rápidos y seguros.

Su desafío

En cisternas, volcados y pilas de almacenaje, las condiciones meteorológicas extremas como el sol, el viento, la lluvia o la nieve pueden provocar que el material cambie de estado. Los granos pueden secarse, humedecerse o incluso helarse. Esto también provoca cambios en las propiedades de los sólidos, lo que puede influir en la reflexión de la señal de radar y el resultado de medición. Además, la gran variabilidad en la granulometría, las distintas alturas de medición y los cambios frecuentes en las composiciones de la superficie influyen directamente en la precisión de la medición.

Nuestra solución

Cuanto más sencillo, mejor: la respuesta que da Endress+Hauser a estos retos es la nueva familia de productos Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B. Gracias a la tecnología de radar de 80 GHz, se obtienen unas mediciones muy precisas y fiables que, además, no se ven afectadas por las propiedades del producto. Los nuevos equipos son compatibles con una amplia gama de accesorios diseñados para dar respuesta a los retos asociados tanto a las condiciones meteorológicas como a los requisitos de montaje.

MicropilotFMR20B, medición de nivel, pilas de almacenaje ©Endress+Hauser
MicropilotFMR20B, medición de nivel, pilas de almacenaje, conectividad bluetooth ©Endress+Hauser

¿Precisa más información?

Lea la historia completa sobre cómo la medición de nivel fiable en cisternas y pilas de almacenaje evita interrumpir los procesos. Con una operación y mantenimiento sencillos y rápidos.