Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2mm (0.08")
-
Temperatura del proceso
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Máx. distancia de medición
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Principales partes húmedas
PVDF, PBT/PC
Ámbito de aplicación
El Micropilot FMR20B ofrece una medición continua de nivel sin contacto con tecnología de 80 GHz. Los asistentes de guiado facilitan la instalación, puesta en marcha y funcionamiento. Gracias a la tecnología Heartbeat, es posible reducir los tiempos de parada y aumentar la eficiencia mediante la verificación de procesos y el diagnóstico de equipos bajo demanda. El diseño compacto del equipo facilita su uso incluso en espacios de instalación reducidos.
El Micropilot FMR20B es un equipo por radar de espacio libre con un rango de medición de hasta 30 m (98 pies) para aplicaciones de líquidos y sólidos en las industrias de agua y aguas residuales, minería, minerales y metales y alimentos y bebidas, así como para aplicaciones de servicios públicos en todos los sectores:
Balsas abiertas
Monitorización de ríos
Gestión de alcantarillado
Estación de bombeo / llenado
Caudales en canales abiertos
IBC y depósitos de almacenamiento
Silos
Pilas de almacenaje
Transporte neumático
Ventajas
Puesta en marcha y configuración rápidas gracias a secuencias guiadas (asistentes)
La conectividad Bluetooth permite un acceso a distancia inalámbrico fácil, fiable y encriptado
Identificación del equipo durante la conexión Bluetooth gracias a la función "It's me" (LED parpadeando) e indicación del estado mediante LED
Selección sencilla del equipo gracias a una segmentación clara y una configuración fácil
La tecnología Heartbeat permite realizar verificaciones y diagnósticos bajo demanda guiados por el asistente sin interrumpir el proceso
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Micropilot FMR20B
Versión en español - 12/2024
Radar de espacio libre HART
EN ES 10/12/202425/09/2024Idioma:
Español
Versión:
10/12/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI01796FES_0324-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Versión en inglés - 08/2024
The simpler, the better.
Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Micropilot FMR20B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 10/12/202425/09/2024Idioma:
Español
Versión:
10/12/2024
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI01796FES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Micropilot FMR20B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA02364FES_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN ES 30/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Micropilot FMR20B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01723FES_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN ES 17/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
246.7 KB
Nombre del archivo:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN ES 01/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
295.3 KB
Nombre del archivo:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Application package
Heartbeat Verification
HARTEN ES 25/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
451.2 KB
Nombre del archivo:
SD03301FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
The simpler, the better.
Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovationsbroschüre – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Je einfacher, desto besser.
Idioma:
Alemán
Versión:
26/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN ES 16/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2024
Tamaño del archivo:
259.9 KB
Nombre del archivo:
HE_01997_02.24.pdf
-