Gateways y módems, acceso rápido y sencillo al equipo de campo y los datos de la red
Los gateways y módems son componentes del sistema que proporcionan un acceso sencillo al equipo de campo y los datos de la red. Un módem proporciona una conversión de protocolo, p. ej. HART/USB o FF/Bluetooth, y se utiliza con un configurador u ordenador de mano. Un gateway proporciona un punto de acceso a la red paralelo para, p. ej. el software de configuración de equipo (FieldCare). Además de la conversión de protocolo, los gateways ofrecen funciones adicionales, p. ej. monitorización del estado de equipo y red, que puede visualizarse con un navegador de Internet estándar.
SalidaInterfaz de comunicación WirelessHART y/o Bluetooth®, Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (banda ISM), Alcance de transmisión en condiciones de referencia: Comunicación WirelessHART: hasta 200 m (656 ft), Comunicación Bluetooth: hasta 40 m (131 ft)
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Fieldgate SFG500 y la tarjeta de memoria Fieldgate Module SFM500 trabajan juntos para proporcionar monitorización de estado avanzada de equipos inteligentes en una red PROFIBUS.
Arquitectura típica de gateway (Fieldgate SFG500)
Principio de medición
Los módems y gateways proporcionan conversiones de protocolo, lo que permite que el software de los ordenadores o equipos de mano se comunique directamente con los equipos de campo. Un módem proporciona una conexión punto a punto: en un lado el equipo de campo y en el otro, según el módem, un puerto USB de ordenador o una interfaz inalámbrica Bluetooth. Un gateway es un componente del sistema que conecta el puerto Ethernet de un ordenador a cualquier equipo de bus de campo en la red. El software de configuración de equipo o un navegador de internet en el ordenador controlan el acceso al equipo.
Ventajas
Conexión sencilla a los equipos en campo
Puesta en marcha rápida y sencilla de equipos de campo
Monitorización del estado de red y equipo (gateways)
Diagnóstico de equipo conciso según los estándares NAMUR NE 107 (gateways)
Monitorización y mantenimiento remotos mediante navegador de Internet (gateways)
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .