Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Interfaz Commubox FXA195 intrínsecamente segura para el transmisor Smart

Módem Commubox FXA195 USB / HART

Interfaz intrínsecamente segura para los transmisores Smart. Convierte los protocolos HART en señales USB.

FXA195
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    Señal USB según especificación USB.

  • Salida

    Conecta equipos de campo HART con la interfaz USB de un ordenador portátil

Ámbito de aplicación

Commubox FXA195 es una interfaz intrínsecamente segura para los transmisores Smart. Convierte los protocolos HART en señales USB.

Esto hace posible el funcionamiento remoto de los transmisores con la ayuda del software Endress + Hauser FieldCare. La alimentación se suministra al Commubox por medio de la interfaz USB

Ventajas

  • Puesta en marcha a distancia de los equipos de campo directamente desde la sala de control o desde cualquier lugar en el lazo de control

  • Apoyo completo para los software FieldCare.

  • Para la conexión a circuitos intrínsecamente seguros (4 ... 20 mA)

  • Inerte según IEC 61508 para conexión a lazos de control de 4 ... 20 mA SIL 2

  • Resistencia para comunicaciones intercambiable

  • Driver CDI/USB para instalar sobre Windows 7 (x32+x64) y Windows XP

  • Cable adaptador de 4 mm / 2 mm suministrado

Predecesor

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable