Desarrollo del ecosistema IIoT Netilion
Proyecto piloto en cooperación con Salzgitter Flachstahl GmbH
La estrecha colaboración entre Endress+Hauser y Salzgitter Flachstahl GmbH se remonta a marzo de 2017 y se centra en el desarrollo del ecosistema IIoT Netilion. Desde entonces, la instalación ha estado en uso y se prueba y desarrolla en constante cooperación con el jefe de mantenimiento. El objetivo: aumentar la disponibilidad de la planta.
Resultados
El ecosistema IIoT Netilion se ha implementado con éxito en la línea de decapado continuo n.º 2 en Salzgitter Flashstahl GmbH y se ha desarrollado de forma continua desde su instalación.
Los ingenieros de planta no deben utilizar la aplicación a diario. En su lugar, comprueban los cambios y las propuestas de mejora proporcionadas regularmente.
En el futuro, el ecosistema IIoT Netilion simplificará y facilitará las tareas de mantenimiento y aumentará la disponibilidad de la planta.
El desafío
En la línea de decapado continuo n.º 2, aprox. 103 puntos de medición de Endress+Hauser funcionan en una línea de aprox. 330 m. En este caso, el desafío de una solución IIoT es permitir una visión general rápida de la base instalada, proporcionar el estado exacto y, por tanto, permitir al personal de mantenimiento poder trabajar desde cualquier lugar.
La solución IIoT debe ser fácil de instalar y ofrecer una lectura sencilla de los datos. Idealmente, el técnico de mantenimiento antes de trabajar, debe recibir información sobre la ubicación, la mejor solución, las herramientas requeridas, etc.
Materialización
Se instalaron la puerta de enlace Ethernet/PROFIBUS SFG500 y un equipo periférico para conectarse a Internet en la red PROFIBUS. Tanto la puerta de enlace como el equipo periférico proporcionan conectividad entre IT y OT, y escanean los equipos de medición de toda la planta, incluso los de otros proveedores.
La aplicación Netilion Analytics genera un gemelo digital de cada equipo escaneado. Debido a que Endress+Hauser ha estado a cargo de esta instalación durante casi 20 años, los datos de equipos están complementados con los de 40 millones de registros.
Netilion Analytics proporciona una visión general de todos los equipos de la planta.
Netilion Health permite a los usuarios ver el estado de los activos y proporciona también acceso directo a conocimientos exhaustivos de su mantenimiento y cuidado
Netilion Library permite guardar archivos y documentos para instrumentos de medición específicos, que posteriormente están disponibles para todos los usuarios en el ecosistema IIoT Netilion.
Componentes del ecosistema Netilion
Netilion Analytics
Netilion Health
Netilion Library
Equipo Edge
Fieldgate SFG500