Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Desarrollo del ecosistema IIoT Netilion

Proyecto piloto en cooperación con Salzgitter Flachstahl GmbH

La estrecha colaboración entre Endress+Hauser y Salzgitter Flachstahl GmbH se remonta a marzo de 2017 y se centra en el desarrollo del ecosistema IIoT Netilion. Desde entonces, la instalación ha estado en uso y se prueba y desarrolla en constante cooperación con el jefe de mantenimiento. El objetivo: aumentar la disponibilidad de la planta.

Observar el estado de un equipo en Netilion Health

Observar el estado de un equipo en Netilion Health

La puerta de enlace Ethernet/PROFIBUS SFG500 y un equipo periférico

La puerta de enlace Ethernet/PROFIBUS SFG500 conectada a un equipo periférico

Observar el estado de un equipo en Netilion Health

Resultados

  • El ecosistema IIoT Netilion se ha implementado con éxito en la línea de decapado continuo n.º 2 en Salzgitter Flashstahl GmbH y se ha desarrollado de forma continua desde su instalación.

  • Los ingenieros de planta no deben utilizar la aplicación a diario. En su lugar, comprueban los cambios y las propuestas de mejora proporcionadas regularmente.

  • En el futuro, el ecosistema IIoT Netilion simplificará y facilitará las tareas de mantenimiento y aumentará la disponibilidad de la planta.

Jan Marten Claus

"En los comienzos, tuve una experiencia que me inspiró profundamente al ver cómo se escaneaba todo el bus. Había activos PROFIBUS que había olvidado por completo".

Jan Marten Claus, Ingeniería de planta
Línea de decapado continuo 2, Salzgitter Flachstahl GmbH

El desafío

En la línea de decapado continuo n.º 2, aprox. 103 puntos de medición de Endress+Hauser funcionan en una línea de aprox. 330 m. En este caso, el desafío de una solución IIoT es permitir una visión general rápida de la base instalada, proporcionar el estado exacto y, por tanto, permitir al personal de mantenimiento poder trabajar desde cualquier lugar.

La solución IIoT debe ser fácil de instalar y ofrecer una lectura sencilla de los datos. Idealmente, el técnico de mantenimiento antes de trabajar, debe recibir información sobre la ubicación, la mejor solución, las herramientas requeridas, etc.

Materialización

Se instalaron la puerta de enlace Ethernet/PROFIBUS SFG500 y un equipo periférico para conectarse a Internet en la red PROFIBUS. Tanto la puerta de enlace como el equipo periférico proporcionan conectividad entre IT y OT, y escanean los equipos de medición de toda la planta, incluso los de otros proveedores.

La aplicación Netilion Analytics genera un gemelo digital de cada equipo escaneado. Debido a que Endress+Hauser ha estado a cargo de esta instalación durante casi 20 años, los datos de equipos están complementados con los de 40 millones de registros.

  • Netilion Analytics proporciona una visión general de todos los equipos de la planta.

  • Netilion Health permite a los usuarios ver el estado de los activos y proporciona también acceso directo a conocimientos exhaustivos de su mantenimiento y cuidado

  • Netilion Library permite guardar archivos y documentos para instrumentos de medición específicos, que posteriormente están disponibles para todos los usuarios en el ecosistema IIoT Netilion.

Componentes del ecosistema Netilion

  • Netilion Analytics

  • Netilion Health

  • Netilion Library

  • Equipo Edge

  • Fieldgate SFG500