-
Cumbre
Automatización de procesos con tecnología FOUNDATION Fieldbus
Reduzca el CapEx y el OpEx con un bus de campo que incorpora experiencia y conocimiento de ingeniería del proceso
FOUNDATION Fieldbus proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a 2 hilos y cumple con todos los requisitos de un bus moderno. Con FOUNDATION Fieldbus, los datos del dispositivo forman parte del sistema de control y de funcionamiento. La tecnología proporciona una interfaz óptima para la planificación y el programa de mantenimiento que se desarrolla en su planta. FOUNDATION Fieldbus es apto para aplicaciones en zonas explosivas.
Sus ventajas con FOUNDATION fieldbus
![Fundación Fieldbus Fundación Fieldbus](/__image/a/54219/k/fa80fd78a96f4bae5038fe04c64c444d06b5ff50/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FOUNDATION_fieldbus_LG_02.jpg)
Trabajamos conjuntamente con la Fundación Fieldbus a fin de incrementar las ventajas de la tecnología FOUNDATION Fieldbus:
Menor necesidad de espacio, menos hardware, menor inversión en activo fijo
Ingeniería sencilla con una instalación y puesta en marcha rápidas
Interoperabilidad total de todos los dispositivos certificados FOUNDATION Fieldbus
Acceso a todos los equipos de campo para configuración y diagnosis
Compatibilidad con NAMUR NE107 sobre la clasificación de diagnósticos
Fácil integración en sistemas de control y de gestión de activos
Integración de dispositivos
Los equipos de campo FOUNDATION Fieldbus se conectan directamente a un sistema DCS a través de una tarjeta H1 E/S de FOUNDATION Fieldbus.
A fin de garantizar una integración perfecta en los sistemas DCS:
Los dispositivos FOUNDATION fieldbus están verificados y certificados en laboratorios independientes acreditados por la Fundación Fieldbus
Nuestros dispositivos están autorizados por los proveedores de sistemas HOST más importantes para integrarse en su sistema
Nuestros dispositivos se verifican adicionalmente con todos los sistemas DCS relevantes en las condiciones típicas de funcionamiento
Gestión y operación de dispositivos
Se puede acceder a la información de los dispositivos FOUNDATION Fieldbus (parámetros, estado, etc.) mediante:
Un marco FDT, p. ej., FieldCare, que requiere el denominado gestor DTM para cada tipo de dispositivo
Una herramienta de configuración DD/EDD, como la consola Field Xpert SFX350/SFX370 o varias herramientas de gestión de activos, como AMS, PRM etc.
Ofrecemos gestores DTM y herramientas DD y EDD para todos nuestros dispositivos FOUNDATION Fieldbus y garantizamos que se integran en las herramientas anteriormente mencionadas.
"Drivers" y Certificados de dispositivos
Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cualquier producto.
Proporciona comunicaciones digitales en arquitecturas a dos hilos
![](/__image/a/54156/k/b122197b49b2829348da0b5011ad2f6bbd6182d4/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/FOUNDATION_fieldbus_EN_NT_01.jpg)
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
Descargas
-
Competence brochure FOUNDATION fieldbus
With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: