Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Variables medidasConcentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para áreas de peligroATEX / IECEx /UKEx zona 1 PESO / KTL / JPN zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Sensor de desinfección Memosens para aguas residuales y fluidos de servicio de todas las industrias
No disponible en su mercado
Rango de medición0,1 a 10 mg/l de cloro total
Temperatura del proceso5 a 45 °C (41 a 113 °F)
Presión de proceso1 a 4 bar (14,5 a 58 psi)
Método de mediciónEl cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas) Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo Casi no depende del pH
Temperatura del proceso+0 a 45 °C (32 a 110 °F), sin congelación
Presión de proceso1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) absoluta
Método de medición- sistema cerrado de 2 electrodos - conversión del ozono en una señal de corriente en nA - la señal de corriente es proporcional a la concentración de ozono - la medición no depende del pH
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .