
Resumen de especificaciones
-
Máx. presión de proceso (estática)
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration -
Máxima longitud de inmersión estándar
84 in
Ámbito de aplicación
El termopozo iTHERM ModuLine TT152 está diseñado según ASME B40.9 o bien acorde a una configuración personalizada. Está taladrado y mecanizado a partir de una barra maciza, y protege a los sensores de temperatura frente a los entornos exigentes.
Protege el sensor de temperatura frente a las cargas mecánica y química
Diseño robusto para condiciones de proceso exigentes
Rango de presión de hasta 500 bar (7252 psi)
Para uso en tuberías o depósitos
Ventajas
Mantenimiento y recalibración sencillos de la sonda de temperatura (el sensor se puede sustituir sin necesidad de interrumpir el proceso)
iTHERM TwistWell con diseño helicoidal: reduce las vibraciones causadas por el vórtice en aplicaciones con una alta velocidad del caudal
Eje, inmersión y longitud total personalizables para satisfacer los requisitos de proceso específicos
Se dispone de una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso
Certificación internacional: p. ej. para aplicaciones de presión
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TT152
Termopozo de barra
EN ES 15/10/2024Idioma:
Español
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
856 KB
Nombre del archivo:
TI01804TES_0124-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen FließgeschwindigkeitenIdioma:
Alemán
Versión:
21/10/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
IN01289T09DE_0224.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Idioma:
Alemán
Versión:
25/02/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applicationsIdioma:
Inglés
Versión:
21/10/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
IN01289T09EN_0224.pdf
-