Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 2,0 s
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 250 bar (3.626 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
PT 100:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 96" (2.439 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
Este sensor de temperatura muy modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Algunos ejemplos son intercambiadores de calor, secadores, reactores de proceso, estaciones de reactor, etc. Con un transmisor para cabezal diferente, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. También hace posibles unos tiempos de reacción muy rápidos debido a la medición por contacto directo sin termopozo. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.
Los sensores de temperatura TH11 son termorresistencias (RTD) diseñadas para utilizarse en tipos de entornos tales como los procesos industriales o la automatización de procesos de fábrica. Están constituidos por una sonda de medición con un RTD, un aislante y el termopozo.
Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes, entre otras:
Intercambiadores de calor
Centrales energéticas y zonas de recuperación
Hornos de regeneración de carbón
Secadores
Gases de combustión
Estaciones compresoras
Reactores de proceso
Ventajas
Gran flexibilidad gracias a un portasondas modular con cabezales de terminal estándares y longitud de inmersión personalizada
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual
Tiempo de respuesta rápido con punta de sensor reducida / sección cónica
Transmisor para cabezal o de campo de fácil selección: salida analógica de 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Termómetros RTD modulares TH11 y TH12
RTD de propósito general con cabezal terminal o hilos conductores de
ampliación del conductor para aplicaciones de proceso y de labo
ratorioEN ES 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Idioma:
Español
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00108TES_1724-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsIdioma:
Inglés
Versión:
06/12/2011
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
TH11 Compact Instructions
RTD Temperature Sensor
EN ES 04/02/201302/07/2007Idioma:
Inglés
Versión:
04/02/2013
Tamaño del archivo:
698.9 KB
Nombre del archivo:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
17.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Idioma:
Italiano
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
30.6 MB
Nombre del archivo:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Idioma:
Japonés
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
38.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
18 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
60.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-